1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะวางชิ้นงานอิสระ แบบมีขา FT-AS

โต๊ะวางชิ้นงานอิสระ แบบมีขา FT-AS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,467.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· เหมาะสำหรับใช้เป็นโต๊ะหมุน โต๊ะบรรจุสิ่งของ หรือโต๊ะทำงาน
· เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับสายพานลำเลียง

รหัสสินค้า
FT-45-75AS
FT-45-100AS
FT-60-75AS
FT-60-100AS
FT-90-75AS
FT-90-100AS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิทช์
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ใช้ ล้อเก้าอี้
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 22,921.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 75450450C-5-L×364989999654813466-852919500

฿ 17,467.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 100450450C-5-L×164989999654790466-850218500

฿ 33,564.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 75600600C-5-L×644989999654851466-856125000

฿ 25,743.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 100600600C-5-L×364989999654837466-854524000

฿ 57,445.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 75900900C-5-L×1444989999654899466-860042500

฿ 51,003.00

TRUSCO 1 ชิ้น 40 วัน 100900900C-5-L×814989999654875466-858840500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มาตรฐาน รูปทรง โต๊ะวางชิ้นงาน ช่วง พิกัดน้ำหนัก(N) 50.1 ถึง 100.0
พิกัดน้ำหนัก(N) 78.4 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า วัสดุลูกบอล เหล็กกล้า
ความสูง(มิลลิเมตร) 740 สเปค พร้อมขาตั้งปรับระดับ M12 x 23 มม. (P = 1.75 มม.) ปริมาณ 1