1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกกลิ้งพร้อมแกน (เหล็ก)

ลูกกลิ้งพร้อมแกน (เหล็ก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 215.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● เป็นลูกกลิ้งที่สามารถใช้แทนลูกกลิ้งสำหรับ ระบบสายพานลำเลียงของผู้ผลิตที่แตกต่างกันได้โดยการปรับปลอกสวมที่ติดมาด้านใน
ลูกกลิ้งขนาด 38mm สำหรับโหลดน้ำหนักเบา, 57mm สำหรับโหลดน้ำหนักปานกลางและ 60.5mm สำหรับโหลดน้ำหนักปานกลาง

สเปค

●ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.): 12
●SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

●ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้าง เครื่องจักร

อุปกรณ์เสริม

●สีเสริม ขาพิน
รหัสสินค้า
VL38W300
VL38W400
VL38W500
VL38W600
VL57W300
VL57W30021
VL57W400
VL57W40021
VL57W500
VL57W50021
VL57W600
VL57W60021
VL605W300
VL605W400SALE
VL605W500
VL605W600
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการรับโหลดของลูกกลิ้ง
(N)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ เพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 215.00

STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3829810791.23404989999660203510-40170.52

฿ 295.71

STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 383887851.24404989999660227510-40330.66

฿ 335.71

STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น 1 วัน 384886861.25404989999660234510-40500.80

฿ 316.00

STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 385985881.26524989999660241510-40760.94

฿ 336.00

TRC STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น 1 วัน 5729817651.43404989999660258510-40250.82

฿ 399.00

STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5729820592.13404989999660968511-35040.87

฿ 405.00

TRC STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น 1 วัน 5738814711.44404989999660265510-40410.96

฿ 484.00

TRC STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น 5 วัน 5738817652.14404989999660975511-35121.02

฿ 456.00

TRC STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น 1 วัน 5748811771.45404989999660272510-40681.11

฿ 543.00

TRC STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น 5 วัน 5748813732.15404989999660982511-35211.18

฿ 523.00

TRC STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น 1 วัน 575989811.46524989999660289510-40841.25

฿ 602.00

TRC STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น 5 วัน 60.559811772.16524989999660999511-35391.33

฿ 410.00

TRC STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น 1 วัน 60.529828442.33404989999763522511-64490.92

฿ 536.00

฿ 472.00

STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 60.538824522.34404989999763539511-64571.08

฿ 601.00

STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น 1 วัน 60.548819612.35404989999763546511-64141.24

฿ 613.00

STEELROLLERCONVEYOR 1 ชิ้น 1 วัน 60.559815692.36524989999763553511-64221.40

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด โรเลอร์ ยาว ชนิดลูกกลิ้ง ยาว แบบตรง ประเภทเพลา เพลา
วัสดุ โรเลอร์ ท่อเหล็ก เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับโครงสร้างทางกล คุณสมบัติ มาตรฐาน เคลือบฉนวน ไม่
กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสีร้อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 12 อุปกรณ์เสริม ปลอกสวม เสริม ขาพิน
จำนวน บรรจุภัณฑ์(ชิ้น) 1