(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชันตั้งศูนย์เอง: ป้องกันไม่ให้หนีออกจากจากศูนย์กลาง
· ความแตกต่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) นั้นแตกต่างกันเล็กน้อย และยังสามารถติดตั้งกับดุมขนาดเล็กด้วยแรงกดเบา ๆ บนพื้นผิวได้ (ล็อคที่มีดีไซน์กะทัดรัดที่สุด A.P.)
· เหมาะสำหรับดุมสั้น
· แหวนตาไก่ภายในติดกับหน้าขั้วต่อ ป้องกันไม่ให้ดุมเคลื่อนที่เมื่อเชื่อมต่อ
· เลือกได้ทั้งสินค้าชนิดสแตนเลสหรือชนิดชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,592.90 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 2.0 ถึง 20.0 | 12 | 3 | ||
฿ 2,592.60 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 2.0 ถึง 20.0 | 12 | 4 | ||
฿ 2,596.69 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 2.0 ถึง 20.0 | 15 | 8 | ||
฿ 2,599.27 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 2.0 ถึง 20.0 | 18 | 14 | ||
฿ 2,846.67 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 2.0 ถึง 20.0 | 18 | 16 | ||
฿ 2,848.33 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 2.0 ถึง 20.0 | 20 | 17 | ||
฿ 2,849.55 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 14 | 2.0 ถึง 20.0 | 22 | 20 | ||
฿ 2,855.77 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 20.1 ถึง 50.0 | 23 | 38 | ||
฿ 2,856.52 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 20.1 ถึง 50.0 | 24 | 41 | ||
฿ 3,105.29 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17 | 20.1 ถึง 50.0 | 25 | 43 | ||
฿ 3,116.66 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 50.1 ถึง 70.0 | 26 | 68 | ||
฿ 3,117.72 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 70.1 ถึง 100.0 | 27 | 71 | ||
฿ 3,367.24 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 70.1 ถึง 100.0 | 28 | 75 | ||
฿ 3,375.13 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 70.1 ถึง 100.0 | 32 | 83 | ||
฿ 3,625.25 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 24 | 70.1 ถึง 100.0 | 34 | 90 | ||
฿ 3,623.89 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 70.1 ถึง 100.0 | 34 | 94 | ||
฿ 4,133.09 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | 150.1 ถึง 200.0 | 39 | 157 | ||
฿ 4,135.82 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 150.1 ถึง 200.0 | 41 | 168 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ผอม | อยู่ตรงกลาง | การมี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | โครงสร้างกระชับ | กรวยชนิดเดียว | วิธีการขัน | เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง