(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โซ่ เหล็กกล้า นี้รวมแหวนเชื่อมอย่างแน่นหนาที่ปลายทั้งสองข้างและ เครื่องวัดระดับน้ำ ความแข็งแรงที่มั่นคง
[คุณสมบัติ]
·รูปแบบ ความยาวรวม 300 มม. 450 มม. และ 600 มม. มีวงแหวนที่ปลายทั้งสองด้าน
·ด้วยการตกแต่งที่สวยงามโซ่นี้จึงมีประโยชน์อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้การประมวลผล
· กระบวนการเตรียมผิว:คุณสมบัติทดแทนการ ชุบผิวโครเมี่ยม(โคบอลต์ ดีบุก)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในงานต่างๆเช่นแขวนเมนูในร้านอาหารหรือแขวนป้ายชื่อบ้าน
รหัสสินค้า |
---|
K-101 |
K-102 |
K-107 |
K-108 |
K-109 |
K-110 |
K-111 |
K-112 |
K-115 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | ขนาด ผลิตภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง (กิโลกรัม) | เนื้อหาใน โซ่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.29 | CHAIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 มม | W:35, น:650, ง:6 | 40.0 | Mantel | ||
฿ 92.52 | CHAIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 มม | W:35, น:500, ง:6 | 40.0 | Mantel | ||
฿ 115.95 | CHAIN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 มม | W:35, น:650, ง:8 | 60 | Wide Mantel | ||
฿ 101.97 | CHAIN | 1 ชิ้น | 14 วัน | 450 มม | W:35, น:500, ง:8 | 60 | Wide Mantel | ||
฿ 86.62 | CHAIN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 มม | W:35, น:350, ง:8 | 60 | Wide Mantel | ||
฿ 106.41 | CHAIN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 มม | W:35, น:650, ง:5 | 25 | Mantel สั้น | ||
฿ 93.68 | CHAIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 มม | W:35, น:500, ง:5 | 25 | Mantel สั้น | ||
฿ 74.57 | CHAIN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 มม | W:35, น:350, ง:5 | 25 | Mantel สั้น | ||
฿ 74.43 | CHAIN | 1 ชิ้น | 31 วัน | 300 มม | W:35, น:350, ง:4 | 4.0 | Mantel สั้น |
กำลังโหลด …
ประเภท | โซ่ | วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | โครเมียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง