1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักร่องฟันหกเหลี่ยมขนาดเล็ก ซีรีส์นัทเดี่ยว (HTK) / นัทคู่ (HTKW)

สลักร่องฟันหกเหลี่ยมขนาดเล็ก ซีรีส์นัทเดี่ยว (HTK) / นัทคู่ (HTKW)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    ไม่มีสินค้าทดแทนและไม่มีแผนที่จะนำมาขายอีกครั้ง โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาและหน้าจอการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ขนาดเล็ก (เพลาหกเหลี่ยม 3, 4, 5) แบบมาตรฐาน

[คุณสมบัติ]
· มีน้ำหนักและขนาดที่ลดลงสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์
· นัทเรซิ่น (เรซิ่น PPS) สามารถใช้ร่วมกับเพลาสแตนเลส (SUS304) เพื่อให้ได้ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้หลากหลายสภาพแวดล้อม
· กลุ่มสินค้ายังรวมถึงสินค้า มาตรฐานที่ไม่ใช่แบบแบ็คแลช/ระยะฟรี (ซีรีส์ W)

รหัสสินค้า
HTK3+HT3SX[13-300/1]
HTK4+HT4SX[13-300/1]
HTK5+HT5SX[25-300/1]
HTKW4+HT4SX[30-300/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวรวมของน็อต L
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม เพลาสไปลน์ L
(มิลลิเมตร)
เพลา ฝั่งตรงข้ามง แรงบิด อนุญาต
(n · m)

-

OZK BALL SPLINE 1 ชิ้น 10 วัน 1011.513 ~ 30030.04

-

OZK BALL SPLINE 1 ชิ้น 10 วัน 1011.513 ~ 30040.08

-

OZK BALL SPLINE 1 ชิ้น 10 วัน 1011.525 ~ 30050.12

-

OZK BALL SPLINE 1 ชิ้น 13 วัน 1017.530 ~ 30040.12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย ชนิดหน้าแปลน ชนิด แกน รูปหลายเหลี่ยม ความยาว น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกน็อต D(Ø) 10 พรีโหลด มาตรฐาน เกรดความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน
รูปทรง ท้าย (ซ้าย) มาตรฐาน รูปทรง ท้าย (ขวา) มาตรฐาน แรงบิด แรงบิด ปานกลาง
วัสดุแกน SUS304 ความกว้างสอง พื้นผิว หน้าแปลน 15 วัสดุ น๊อตตัวเมีย BC6