(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นำไปพันรอบท่อไปป์ วาล์ว ปั๊ม และอื่น ๆ ได้ง่ายเพื่อให้ความร้อน หรือรักษาความร้อน มีสองแบบให้เลือก คือ แบบที่ทนอุณหภูมิได้ 400°C หรือ 700°C และยังมีจำหน่ายฮีทเตอร์สำหรับคลีนรูมที่ใช้วัสดุ PTFE ผลิตได้โดยไม่จำกัดปริมาณ
รหัสสินค้า |
---|
CRB100-110-20-1000 |
CRB100-220-20-2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุสูงสุด (ช่วง) (W) | พลังงานไฟฟ้า (W) | ขนาด (axb) (mm × mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,428.43 | THL1 HEATER | 1 ชิ้น | 8 วัน | Up to 135 | 110 | 20×1000 | ||
฿ 11,084.64 | THL1 HEATER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 150 to 250 | 220 | 20×2000 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ช่วง)(V) | 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง