(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฮีทเตอร์แบบเกลียว
[คุณสมบัติ]
· สามารถนำไปพันรอบท่อไปป์ วาล์ว ปั๊ม และวัตถุรูปทรงซับซ้อนอื่น ๆ ได้ อย่างง่ายดายเพื่อให้ความร้อนและรักษาความร้อน
· สายเคเบิลหุ้มฉนวนที่ทนต่อความร้อน ความเย็น น้ำ ไอน้ำ และสภาพอากาศดีเยี่ยม
· ใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง ตั้งแต่ต่ำถึงสูง
· ผลิตได้ตั้งแต่ความยาว 30 ซม. ถึง 20 ม.
· ผลิตได้โดยไม่จำกัดปริมาณ
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็ง ให้ความร้อน และรักษาอุณหภูมิของท่อไปป์ วาล์ว ปั๊ม ท่อ และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
SP100-10-1000 |
SP100-20-1000 |
SP100-30-1000 |
SP100-40-1000 |
SP100-50-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พลังงานไฟฟ้า (W) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,348.93 | THL1 HEATER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ||
฿ 1,348.93 | THL1 HEATER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ||
฿ 1,450.78 | THL1 HEATER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | ||
฿ 1,348.93 | THL1 HEATER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 40 | ||
฿ 1,450.78 | THL1 HEATER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ช่วง)(V) | 100 | ความจุสูงสุด (ช่วง)(W) | Up to 135 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 1000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง