(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ชนิด เทอร์โมคัปเปิล K (ชนิด เปลือก ) ที่มีความไวและ ทนการสั่นสะเทือน ดีเยี่ยมในราคาที่เหมาะสม ลวดองค์ประกอบเทอร์โมคัปเปิลถูกส่งผ่านท่อปลอกสแตนเลสและท่อจะเต็มไปด้วยฉนวนอนินทรีย์ที่ความดันสูง
· การเคลือบผิว แก้ว: อุณหภูมิปกติ: 250 ° C (ปลอก 90 ° C), ความเผื่อ: Class 2 (± 2.5 ° C หรือ± 0.75%)
· การเคลือบผิว Shore A : อุณหภูมิปกติ: 180 ° C (ปลอก 90 ° C), ความเผื่อ: Class 2 (± 2.5 ° C หรือ± 0.75%)
·การเคลือบฟลูออโรโพลีเมอร์: อุณหภูมิในการทำงานปกติ: 260 ° C, ความคลาดเคลื่อน: Class 1 (± 1.5 ° C หรือ± 0.4%)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สำหรับเครื่อง อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอลโมโน - 120/200 สามารถใช้กับ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ อื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TH-8159 |
TH-8159-1 |
TH-8159-2 |
TH-8163 |
TH-8163-1 |
TH-8173 |
TH-8174 |
TH-8182 |
TH-8185 |
TH-8192 |
TH-8196 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ โพรบวัด d (Ø) | ป้องกัน ขดลวด สายนำไฟฟ้า เลือก L (มิลลิเมตร) | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ความยาวสายไฟ F (ม.) | วงเงินปกติ (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,836.09 | THL1 TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.2 | 100 | [กระจกทนความร้อน] กระจก | 1.5 | 250 | ||
฿ 2,118.35 | THL1 TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.2 | 100 | [กระจกทนความร้อน] กระจก | 3 | 250 | ||
฿ 2,780.51 | THL1 TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.2 | 100 | [กระจกทนความร้อน] กระจก | 5 | 250 | ||
฿ 2,118.35 | THL1 TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.6 | 100 | [กระจกทนความร้อน] กระจก | 3 | 250 | ||
฿ 1,894.02 | THL1 TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.6 | 100 | [กระจกทนความร้อน] กระจก | 1.5 | 250 | ||
฿ 3,223.75 | THL1 TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2.3 | 100 | Shore A | 2 | 180 | ||
฿ 3,223.75 | THL1 TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.2 | 100 | Shore A | 2 | 180 | ||
฿ 3,448.08 | THL1 TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.2 | 500 | [กระจกทนความร้อน] กระจก | 3 | 250 | ||
฿ 3,004.84 | THL1 TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.2 | 300 | [กระจกทนความร้อน] กระจก | 3 | 250 | ||
฿ 2,118.35 | THL1 TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.2 | 50 | [กระจกทนความร้อน] กระจก | 3 | 250 | ||
฿ 2,561.59 | THL1 TEMPERATURE SENSOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 100 | [กระจกทนความร้อน] กระจก | 3 | 250 |
กำลังโหลด …
วัตถุการวัด | อุณหภูมิ | ชนิด | เทอร์โมคัปเปิล | ประเภท เทอร์โมคัปเปิล | K |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก ป้องกัน วัสดุ สายยาง | สเตนเลส | โครงสร้าง เทอร์โมคัปเปิล | ประเภท กลาง แยกได้ | โครงสร้าง ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ | รูปทรง เปลือก |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | จำนวนองค์ประกอบ | 1 | เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง | แบบตรง |
การแนบ รูปทรง ส่วน | แขนเสื้อ | รูปทรง เทอร์มินอล | นำ ไป สายนำไฟฟ้า ชนิดตรง/ ไม่มีจอบ หางปลา | ความเผื่อ | Class 2 (±2.5 °C หรือ ±0.75%) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง