(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความจุขนาดใหญ่ 30 A. พร้อมการ การออกแบบ ซับซ้อน
ด้วยการรวม อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ที่ใช้วิธีการ อุปกรณ์ควบคุม PID แบบสององศาอิสระกับชุด อุปกรณ์ควบคุม วงจรของ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แม่นยำยิ่งขึ้นและมีการสร้าง เสียงรบกวนต่ำ
พัดลมระบายความร้อน ช่องระบายอากาศ ความร้อนจะทำงานโดยอัตโนมัติตาม อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน หรือเวลาในการทำงานซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายในอุปกรณ์และให้ประสิทธิภาพ เสียงรบกวนต่ำ เหนือกว่า
วิธีการป้อนข้อมูล | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิ | วิธีการควบคุม | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด | ประเภท เอาต์พุต | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการตั้งค่า | ป้อน กุญแจ | ช่วงอุณหภูมิที่ระบุ(°ค) | -200::1300 | แรงดันไฟเลี้ยง | AC 100 - 240 V (1 เฟส / 3 เฟส) 50/60 Hz |
สเปค | การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความสามารถของ เซนเซอร์ ช่วงอุณหภูมิการแสดงผล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง