1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หยุด (BJ214)

โบลท์หยุด (BJ214)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 937.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]สามารถใช้เป็นเบรกสำหรับชิ้นงานบางที่ ตำแหน่ง ต่ำได้ สกรูตัวหนอนซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม (มี แพ้ด ทองเหลือง ที่ ปลาย)

รหัสสินค้า
BJ214-08001
BJ214-10001
BJ214-12001
BJ214-16001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานM1 L1
(มิลลิเมตร)
M

฿ 937.67

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M6×130M8×1.25

฿ 1,126.53

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8×1.2540M10×1.5

฿ 1,171.00

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10×1.550M12×1.75

฿ 1,334.91

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12×1.7560M16×2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง S45C กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก เคลือบผิวแบล็คออกไซด์