1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ แคลมป์ยึด ด้านข้าง (CP101)

ที่ แคลมป์ยึด ด้านข้าง (CP101)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,254.37/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน]
· สกรู สกรูหัวกหกเหลี่ยม เข้ากับ เกลียว ป้องกันการลื่น ป้องกันการพลิกกลับของ ตัวเครื่อง เมื่อหนีบ
· สามารถแลกเปลี่ยนตาไก่ปากได้ เพื่อเปลี่ยนให้พอดีกับโบลท์หัวจมหกเหลี่ยม เมื่อทำการติดตั้ง ให้แนบตาไก่ปากที่ติดกับแขน

รหัสสินค้า
CP101-08040
CP101-10050
CP101-12060
CP101-16080
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงแคลมป์
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)

฿ 8,254.37

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10150005.3

฿ 9,209.54

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10270007.1

฿ 13,162.79

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10380008

฿ 15,725.69

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 104600010.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงยึดแคลมป์ สูงสุด(N) 3,000 ถึง วัสดุ S45C ชนิด ตัวเครื่อง หลัก
ชนิด ดันด้านข้าง