(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แรงกระตุ้นของเวจรูปตัว V ให้แรงยึดจับที่ทรงพลัง เพียงแค่ขันให้แน่นด้วยประแจหกเหลี่ยม
· หลังจากการขันแน่น แรงปฏิกิริยาพื้นฐานทั้งสองจะรวมกันและส่งต่อไปยังเวจรูปตัว V จึงสามารถรักษากำลังและความทนทานไว้ได้แม้จะว่าฐานจะบาง
BK2-VT-F/DK2-VT-F/FK2-VT-F (แบบเรียบ)
BK2-VT-S/DK2-VT/FK2-VT (แบบฟันปลา)
รหัสสินค้า | โบลท์ที่ใช้ได้ | แรงยึดจับ (kN) | แรงบิดขันแน่นที่รับได้ (N·m) | น้ำหนัก (กรัม) | |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งานร่อง T | การใช้รูสกรู | ||||
BK2-VT-F | M8-20L | M8-20L | 15 | 26 | 55 |
BK2-VT-S | |||||
DK2-VT-F | M12-30L | M12-25L | 30 | 90 | 180 |
DK2-VT | |||||
FK2-VT-F | M16-40L | M16-35L | 60 | 200 | 465 |
FK2-VT |
[วัสดุ]
บอดี้หลัก | ฐาน | สปริง | แผ่นเพลทด้านข้าง |
---|---|---|---|
SKD61 ชุบแข็งและอบคืนตัว HRC48 ถึง 52 | SKD61 ชุบแข็งและอบคืนตัว การรมดำ Black Oxide HRC48 ถึง 52 | SUS302 | SUS301 |
รหัสสินค้า | L | W | H | W1 | S | H1 | H2 | L1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขั้นต่ำ | สูงสุด | ที่ L สูงสุด | ที่ L ต่ำสุด | การใช้งานร่อง T | การใช้รูสกรู | ||||||
BK2-VT-F | 27 | 31 | 29 | 15 | 21 | 1 | 2.5 | 4 | 10 | 16 | 16 |
BK2-VT-S | |||||||||||
DK2-VT-F | 42 | 49 | 41 | 22 | 30 | 2 | 4 | 5 | 14 | 25 | 20 |
DK2-VT | |||||||||||
FK2-VT-F | 57 | 64 | 56 | 29 | 42 | 3 | 5 | 8 | 19 | 32 | 27 |
FK2-VT | 65 |
(1) แรงส่วนประกอบแนวนอนเพื่อแก้ไขชิ้นงาน
(2) แรงส่วนประกอบแนวตั้งที่ป้องกันไม่ให้ชิ้นงานลอยตัว
รหัสสินค้า |
---|
BK2-VT-F |
BK2-VT-S |
DK2-VT |
DK2-VT-F |
FK2-VT |
FK2-VT-F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ (กิโลนิวตัน) | บังคับ สลักเกลียว (เมื่อใช้ร่อง T) | บังคับ สลักเกลียว (เมื่อใช้รู สกรู ) | สเปค OK-vise |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,959.00 ฿ 3,636.18 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | M 8-20L | M 8-20L | จอว์แบบเรียบ | ||
฿ 5,959.00 ฿ 3,595.66 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | M 8-20L | M 8-20L | จอว์แบบฟันปลา | ||
฿ 10,633.41 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | M12-30L | M12-25L | จอว์แบบฟันปลา | ||
฿ 11,382.04 | IMA CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | M12-30L | M12-25L | - | ||
฿ 18,573.38 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | M16-40L | M16-35L | จอว์แบบฟันปลา | ||
฿ 18,520.12 | IMA CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | M16-40L | M16-35L | จอว์แบบเรียบ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง