(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวขยายสำหรับแคลมป์ยึดแบบกดลง
[คุณสมบัติ]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของบอดี้หลักมีให้เลือก 5 แบบ คือ ø13, ø17, ø22, ø27 และ ø30 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม., 17 มม., 22 มม., 27 มม. และ 30 มม.)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกมีขนาดกะทัดรัด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการเพิ่มความสูงของแคลมป์ยึดและสต๊อปเปอร์
· รูปลักษณ์บาง สามารถใช้ได้ในพื้นที่จำกัด
Drawing ระบุขนาดของแถบข้อต่อ (แบบบาง) (BJ601)
รหัสสินค้า | M | H | L | Lf | D | W | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ601-08032 | M8 × 1.25 | 32 | 12 | 18 | 16 | 13 | 45 |
BJ601-08040 | 40 | 20 | 55 | ||||
BJ601-08050 | 50 | 70 | |||||
BJ601-08065 | 65 | 90 | |||||
BJ601-08080 | 80 | 115 | |||||
BJ601-08100 | 100 | 145 | |||||
BJ601-10040 | M10 × 1.5 | 40 | 14.5 | 23 | 20 | 17 | 85 |
BJ601-10050 | 50 | 25 | 105 | ||||
BJ601-10065 | 65 | 145 | |||||
BJ601-10080 | 80 | 180 | |||||
BJ601-10100 | 100 | 230 | |||||
BJ601-12050 | M12 × 1.75 | 50 | 19.5 | 30 | 24 | 22 | 160 |
BJ601-12065 | 65 | 200 | |||||
BJ601-12080 | 80 | 255 | |||||
BJ601-12100 | 100 | 325 | |||||
BJ601-12125 | 125 | 415 | |||||
BJ601-12160 | 160 | 540 | |||||
BJ601-16050 | M16 × 2. | 50 | 24.5 | 32 | 32 | 27 | 280 |
BJ601-16065 | 65 | 40 | 350 | ||||
BJ601-16080 | 80 | 430 | |||||
BJ601-16100 | 100 | 560 | |||||
BJ601-16125 | 125 | 715 | |||||
BJ601-16160 | 160 | 935 | |||||
BJ601-20080 | M20 × 2.5 | 80 | 29.5 | 50 | 35 | 30 | 550 |
BJ601-20100 | 100 | 660 | |||||
BJ601-20125 | 125 | 850 | |||||
BJ601-20160 | 160 | 1,110 | |||||
BJ601-20200 | 200 | 1,410 | |||||
BJ601-20250 | 250 | 1,790 |
บอดี้หลัก |
---|
S45C การรมดำ Black Oxide |
ตัวอย่างการใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 723.01 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | M8×1.25 | 32 | ||
฿ 724.56 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | M8×1.25 | 40 | ||
฿ 768.00 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | M8×1.25 | 50 | ||
฿ 771.10 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | M8×1.25 | 65 | ||
฿ 819.72 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | M8×1.25 | 80 | ||
฿ 824.37 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | M8×1.25 | 100 | ||
฿ 770.32 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.5 | M10×1.5 | 40 | ||
฿ 773.42 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14.5 | M10×1.5 | 50 | ||
฿ 824.37 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14.5 | M10×1.5 | 65 | ||
฿ 878.78 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14.5 | M10×1.5 | 80 | ||
฿ 999.00 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14.5 | M10×1.5 | 100 | ||
฿ 855.31 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19.5 | M12×1.75 | 50 | ||
฿ 832.89 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 19.5 | M12×1.75 | 65 | ||
฿ 890.40 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 19.5 | M12×1.75 | 80 | ||
฿ 1,109.71 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.5 | M12×1.75 | 100 | ||
฿ 1,140.14 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 19.5 | M12×1.75 | 125 | ||
฿ 1,309.48 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 19.5 | M12×1.75 | 160 | ||
฿ 894.27 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24.5 | M16×2 | 50 | ||
฿ 1,017.60 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24.5 | M16×2 | 65 | ||
฿ 1,295.05 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24.5 | M16×2 | 80 | ||
฿ 1,407.11 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24.5 | M16×2 | 100 | ||
฿ 1,353.32 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24.5 | M16×2 | 125 | ||
฿ 1,595.64 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24.5 | M16×2 | 160 | ||
฿ 1,610.96 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29.5 | M20×2.5 | 80 | ||
฿ 1,702.99 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29.5 | M20×2.5 | 100 | ||
฿ 1,882.40 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29.5 | M20×2.5 | 125 | ||
฿ 1,997.68 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29.5 | M20×2.5 | 160 | ||
฿ 2,194.14 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29.5 | M20×2.5 | 200 | ||
฿ 2,402.99 | JOINTS & SPACERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29.5 | M20×2.5 | 250 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง