(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Imao Corporation แคลมป์กดไม้, แคลมป์ยึด & สต๊อปเปอร์ , คลองเลื่อย สายรัด มีการเซาะร่อง (ชนิด A) (BJ153-A)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,283.47 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7300 | 40 | M8×1.25 | 51 | ||
฿ 1,286.57 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7300 | 40 | M8×1.25 | 66 | ||
฿ 1,322.51 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7600 | 50 | M8×1.25 | 51 | ||
฿ 1,325.61 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7600 | 50 | M8×1.25 | 66 | ||
฿ 1,361.55 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8300 | 63 | M8×1.25 | 51 | ||
฿ 1,316.39 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8300 | 63 | M8×1.25 | 66 | ||
฿ 1,447.39 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11900 | 50 | M10×1.5 | 62 | ||
฿ 1,487.98 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11900 | 50 | M10×1.5 | 80 | ||
฿ 1,525.47 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12200 | 63 | M10×1.5 | 62 | ||
฿ 1,566.68 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17700 | 80 | M10×1.5 | 63 | ||
฿ 1,612.08 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18800 | 100 | M10×1.5 | 63 | ||
฿ 1,778.31 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19600 | 125 | M10×1.5 | 63 | ||
฿ 1,818.90 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19600 | 125 | M10×1.5 | 80 | ||
฿ 1,773.66 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21600 | 63 | M12×1.75 | 80 | ||
฿ 1,779.86 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21600 | 63 | M12×1.75 | 101 | ||
฿ 1,856.39 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21000 | 80 | M12×1.75 | 80 | ||
฿ 1,862.59 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21000 | 80 | M12×1.75 | 101 | ||
฿ 2,023.41 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25800 | 100 | M12×1.75 | 80 | ||
฿ 2,029.61 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25800 | 100 | M12×1.75 | 101 | ||
฿ 2,187.32 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 27500 | 125 | M12×1.75 | 80 | ||
฿ 2,193.52 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 27500 | 125 | M12×1.75 | 101 | ||
฿ 2,319.94 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28800 | 160 | M12×1.75 | 80 | ||
฿ 2,326.14 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28800 | 160 | M12×1.75 | 101 | ||
฿ 2,238.76 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26000 | 80 | M16×2 | 81 | ||
฿ 2,284.00 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26000 | 80 | M16×2 | 96 | ||
฿ 2,470.35 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28400 | 100 | M16×2 | 102 | ||
฿ 2,705.41 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 31100 | 125 | M16×2 | 87 | ||
฿ 2,750.65 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 31100 | 125 | M16×2 | 102 | ||
฿ 2,920.76 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 33400 | 160 | M16×2 | 87 | ||
฿ 2,966.00 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 33400 | 160 | M16×2 | 102 | ||
฿ 3,666.29 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35600 | 160 | M20×2.5 | 130 | ||
฿ 3,786.82 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 37800 | 200 | M20×2.5 | 130 |
กำลังโหลด …
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3,000 ถึง | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง