(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่ยึดแบบหน้าแปลนสำหรับตะขอแคลมป์ยึดแบบกดลง BJ130 และ J132
[คุณสมบัติ]
· ทำให้การติดตั้งตัวยึดจับของแคลมป์ยึดตะขอ BJ130 และ BJ132 ง่ายขึ้น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการยึดจับที่ตำแหน่งต่ำ
· สามารถใช้กับส่วนประกอบจิ๊กตัดเฉือนโลหะ ฯลฯ
หมายเลขรุ่น: BJ531-04016, 06019
หมายเลขรุ่น: BJ531-08025 ถึง 16040
ชนิด | บอดี้หลัก |
---|---|
BJ531-04016, 06019 | S45C การชุบแข็ง การรมดำ Black Oxide |
BJ531-08025 ถึง 16040 | S45C การรมดำ Black Oxide |
Drawing ระบุขนาดของหมายเลขรุ่น BJ531-04016, 06019
Drawing ระบุขนาดของหมายเลขรุ่น BJ531-08025 ถึง 16040
รหัสสินค้า | H | W | L | d หมายเหตุ) | d1 | H1 | P | D | W1 | L1 | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ531-04016 | 16 | 34 | 14 | 10 | 4.3 | 6 | 24 | 14 | — | — | 20 |
BJ531-06019 | 19 | 40 | 16 | 12 | 5.3 | 8 | 28 | 16 | — | — | 30 |
BJ531-08025 | 25 | 50 | 24 | 18 | 6.6 | 10 | 38 | 24 | 15 | 11.3 | 85 |
BJ531-10030 | 30 | 60 | 28 | 20 | 9 | 12 | 45 | 28 | 20 | 13.4 | 150 |
BJ531-12040 | 40 | 75 | 35 | 25 | 11 | 14 | 55 | 35 | 15 | 290 | |
BJ531-16040 | 85 | 42 | 32 | 13 | 16 | 65 | 42 | 25 | 20.2 | 400 |
หมายเหตุ: ค่าพิกัดความเผื่อ d/
BJ531-04016 BJ531-06019: +0.1 ถึง 0
BJ531-08025 BJ531-10030 BJ531-12040 BJ531-16040:F7
ตัวอย่างการใช้งานเมื่อติดตั้งที่ยึดตะขอ BJ132
รหัสสินค้า | M | M1 | P1 |
---|---|---|---|
BJ531-04016 | M4 × 0.7 ความลึก: 13 | M4 × 0.7 | 24 |
BJ531-06019 | M6 × 1 ความลึก: 14 | M5 × 0.8 | 28 |
BJ531-08025 | M8 × 1.25 ความลึก: 20 | M6 × 1 | 38 |
BJ531-10030 | M10 × 1.5 ความลึก: 21 | M8 × 1.25 | 45 |
BJ531-12040 | M12 × 1.75 ลึก: 25 | M10 × 1.5 | 55 |
BJ531-16040 | M16 × 2 ความลึก: 25 | M12 × 1.75 | 65 |
เหมาะสำหรับการยึดจับที่จุดต่ำ ๆ
รหัสสินค้า |
---|
BJ531-08025 |
BJ531-10030 |
BJ531-12040 |
BJ531-16040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,278.05 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | M8 × 1.25 (ความลึก 20) | 25 | ||
฿ 1,507.45 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | M10 × 1.5 (ความลึก 21) | 30 | ||
฿ 1,984.67 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | M12 × 1.75 (ความลึก 25) | 40 | ||
฿ 2,526.59 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 42 | M16 × 2 (ความลึก 25) | 40 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง