(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึดกดค้างแบบประหยัดพื้นที่ ซึ่งมีทั้งแคลมป์ยึดตะขอและแถบข้อต่อรวมอยู่ด้วยกัน
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางโบลท์ 4 ขนาด คือ M8, M10, M12 และ M16 พร้อมแรงยึดจับ 10 ถึง 18 kN
· การปรับความสูงด้วยแถบข้อต่อ (BJ600)
· ประเภทหมุนขนาดกะทัดรัด
· ติดตั้งง่ายด้วยการเจาะรูด้วยสกรู
[การใช้งาน]
· สามารถใช้กับจิ๊กตัดเฉือนโลหะและในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก
มุมมองด้านบน
มุมมองด้านข้าง
ตัวอย่างการใช้งาน
ตะขอ | โฮลเดอร์ |
---|---|
SCM435 การชุบแข็ง การรมดำ Black Oxide ขัดเงา | S45C การรมดำ Black Oxide |
สเปค
รหัสสินค้า | H1 | M1 | L1 | R | D | H2 | M | L | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ130-08020A1 | 55 ถึง 65 | — | — | 20 | 24 | 55 | M8 × 1.25 | 19 | 69 ถึง 79 |
BJ130-08025A1 | 25 | ||||||||
BJ130-08030A1 | 30 | ||||||||
BJ130-10030A1 | 63 ถึง 75 | — | — | 30 | 32 | 63 | M12 × 1.75 | 30 | 87 ถึง 99 |
BJ130-10030A2 | 80 ถึง 92 | 80 | 104 ถึง 116 | ||||||
BJ130-10040A1 | 63 ถึง 75 | 40 | 63 | 87 ถึง 99 | |||||
BJ130-10040A2 | 80 ถึง 92 | 80 | 104 ถึง 116 |
รหัสสินค้า | W | W1 | H3 | W2 | W3 | แรงยึดแคลมป์ (kN) | แรงขันแน่นที่รับได้ แรงบิด (N · m) | น้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ130-08020A1 | 22 | 10 | 12 | 6 | 22 | 12 | 30 | 0.23 |
BJ130-08025A1 | 11 | 0.24 | ||||||
BJ130-08030A1 | 10 | 0.25 | ||||||
BJ130-10030A1 | 25 | 12 | 15 | 8 | 30 | 13 | 38 | 0.60 |
BJ130-10030A2 | 0.70 | |||||||
BJ130-10040A1 | 10 | 32 | 0.61 | |||||
BJ130-10040A2 | 0.71 |
รหัสสินค้า | H1 | M1 | L1 | R | D | H2 | M | L | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ130-12040A1 | 80 ถึง 95 | — | — | 40 | 40 | 80 | M12 × 1.75 | 30 | 107 ถึง 122 |
BJ130-12040A2 | 100 ถึง 115 | 100 | 127 ถึง 142 | ||||||
BJ130-12050A1 | 80 ถึง 95 | 50 | 80 | 109 ถึง 124 | |||||
BJ130-12050A2 | 100 ถึง 115 | 100 | 129 ถึง 144 | ||||||
BJ130-12060A1 | 80 ถึง 95 | 60 | 80 | 109 ถึง 124 | |||||
BJ130-12060A2 | 100 ถึง 115 | 100 | 129 ถึง 144 | ||||||
BJ130-12140A1 | 80 ถึง 95 | M12 × 1.75 | 31 | 40 | 80 | 107 ถึง 122 | |||
BJ130-12140A2 | 100 ถึง 115 | 100 | 127 ถึง 142 | ||||||
BJ130-12150A1 | 80 ถึง 95 | 38 | 50 | 80 | 109 ถึง 124 | ||||
BJ130-12150A2 | 100 ถึง 115 | 100 | 129 ถึง 144 | ||||||
BJ130-12160A1 | 80 ถึง 95 | 46 | 60 | 80 | 109 ถึง 124 | ||||
BJ130-12160A2 | 100 ถึง 115 | 100 | 129 ถึง 144 | ||||||
BJ130-16040A1 | 80 ถึง 95 | — | — | 40 | 50 | 80 | M16 × 2 | 30 | 116 ถึง 131 |
BJ130-16040A2 | 100 ถึง 115 | 100 | 136 ถึง 151 | ||||||
BJ130-16050A1 | 80 ถึง 95 | 50 | 80 | 116 ถึง 131 | |||||
BJ130-16050A2 | 100 ถึง 115 | 100 | 136 ถึง 151 | ||||||
BJ130-16060A1 | 80 ถึง 95 | 60 | 80 | 116 ถึง 131 | |||||
BJ130-16060A2 | 100 ถึง 115 | 100 | 136 ถึง 151 | ||||||
BJ130-16150A1 | 80 ถึง 95 | M12 × 1.75 | 38 | 50 | 80 | 116 ถึง 131 | |||
BJ130-16150A2 | 100 ถึง 115 | 100 | 136 ถึง 151 | ||||||
BJ130-16160A1 | 80 ถึง 95 | 46 | 60 | 80 | 116 ถึง 131 | ||||
BJ130-16160A2 | 100 ถึง 115 | 100 | 136 ถึง 151 |
รหัสสินค้า | W | W1 | H3 | W2 | W3 | แรงยึดแคลมป์ (kN) | แรงขันแน่นที่รับได้ แรงบิด (N · m) | น้ำหนัก (กก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ130-12040A1 | 32 | 18 | 16 | 10 | 36 | 15 | 50 | 1.36 |
BJ130-12040A2 | 1.56 | |||||||
BJ130-12050A1 | 18 | 14 | 1.39 | |||||
BJ130-12050A2 | 1.59 | |||||||
BJ130-12060A1 | 12 | 46 | 1.43 | |||||
BJ130-12060A2 | 1.63 | |||||||
BJ130-12140A1 | 16 | 15 | 50 | 1.36 | ||||
BJ130-12140A2 | 1.56 | |||||||
BJ130-12150A1 | 18 | 14 | 1.39 | |||||
BJ130-12150A2 | 1.59 | |||||||
BJ130-12160A1 | 12 | 46 | 1.43 | |||||
BJ130-12160A2 | 1.63 | |||||||
BJ130-16040A1 | 36 | 22 | 21 | 14 | 46 | 18 | 80 | 2.11 |
BJ130-16040A2 | 2.42 | |||||||
BJ130-16050A1 | 16.5 | 2.16 | ||||||
BJ130-16050A2 | 2.47 | |||||||
BJ130-16060A1 | 16 | 2.22 | ||||||
BJ130-16060A2 | 2.53 | |||||||
BJ130-16150A1 | 16.5 | 2.16 | ||||||
BJ130-16150A2 | 2.47 | |||||||
BJ130-16160A1 | 16 | 2.22 | ||||||
BJ130-16160A2 | 2.53 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M1 | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,162.83 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12000 | 19 | M8×1.25 | 69 to 79 | - | - | ||
฿ 2,201.87 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11000 | 19 | M8×1.25 | 69 to 79 | - | - | ||
฿ 2,201.66 ฿ 1,321.22 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10000 | 19 | M8×1.25 | 69 to 79 | - | - | ||
฿ 2,707.55 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13000 | 30 | M12×1.75 | 87 to 99 | - | - | ||
฿ 2,760.54 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13000 | 30 | M12×1.75 | 104 to 116 | - | - | ||
฿ 2,841.18 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10000 | 30 | M12×1.75 | 87 to 99 | - | - | ||
฿ 2,987.04 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10000 | 30 | M12×1.75 | 104 to 116 | - | - | ||
฿ 3,291.28 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15000 | 30 | M12×1.75 | 107 to 122 | - | - | ||
฿ 3,606.16 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15000 | 30 | M12×1.75 | 127 to 142 | - | - | ||
฿ 3,542.32 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14000 | 30 | M12×1.75 | 109 to 124 | - | - | ||
฿ 3,723.28 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14000 | 30 | M12×1.75 | 129 to 144 | - | - | ||
฿ 3,623.50 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12000 | 30 | M12×1.75 | 109 to 124 | - | - | ||
฿ 3,804.46 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12000 | 30 | M12×1.75 | 129 to 144 | - | - | ||
฿ 3,537.67 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15000 | 30 | M12×1.75 | 107 to 122 | M12×1.75 | 31 | ||
฿ 3,718.63 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15000 | 30 | M12×1.75 | 127 to 142 | M12×1.75 | 31 | ||
฿ 3,729.78 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14000 | 30 | M12×1.75 | 109 to 124 | M12×1.75 | 38 | ||
฿ 3,910.74 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14000 | 30 | M12×1.75 | 129 to 144 | M12×1.75 | 38 | ||
฿ 3,810.84 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12000 | 30 | M12×1.75 | 109 to 124 | M12×1.75 | 46 | ||
฿ 3,954.43 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12000 | 30 | M12×1.75 | 129 to 144 | M12×1.75 | 46 | ||
฿ 4,516.20 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18000 | 30 | M16×2 | 116 to 131 | - | - | ||
฿ 4,714.21 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18000 | 30 | M16×2 | 136 to 151 | - | - | ||
฿ 4,786.39 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16500 | 30 | M16×2 | 116 to 131 | - | - | ||
฿ 4,984.40 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16500 | 30 | M16×2 | 136 to 151 | - | - | ||
฿ 4,945.66 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16000 | 30 | M16×2 | 116 to 131 | - | - | ||
฿ 4,993.70 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16000 | 30 | M16×2 | 136 to 151 | - | - | ||
฿ 4,936.36 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16500 | 30 | M16×2 | 116 to 131 | M12×1.75 | 38 | ||
฿ 5,134.37 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16500 | 30 | M16×2 | 136 to 151 | M12×1.75 | 38 | ||
฿ 4,949.74 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16000 | 30 | M16×2 | 116 to 131 | M12×1.75 | 46 | ||
฿ 5,331.12 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16000 | 30 | M16×2 | 136 to 151 | M12×1.75 | 46 |
กำลังโหลด …
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3,000 ถึง | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง