(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึดกดค้างแบบประหยัดพื้นที่ สามารถใช้สำหรับส่วนประกอบจิ๊กตัดเฉือนโลหะ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดมาตรฐานพร้อมเส้นผ่านศูนย์กลางสลักเกลียว 4 ขนาด: M8, M10, M12 และ M16 และ แรงยึดแคลมป์ 10 kN ถึง 38 kN
· ประเภทหมุนขนาดกะทัดรัด
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับส่วนประกอบจิ๊กตัดเฉือนโลหะ ฯลฯ
· สามารถใช้ร่วมกับด้ามตะขอ (BJ530)
มุมมองด้านบน
มุมมองด้านข้าง
สเปค
รหัสสินค้า | R | R1 | M1 | L1 | D (h7) | H1 | M | L | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ130-08020 | 20 | 15 | — | — | 18 | 23 | M8 × 1.25-50L | 21 | 37 |
BJ130-08025 | 25 | ||||||||
BJ130-08030 | 30 | 20 | |||||||
BJ130-10030 | 30 | 20 | — | — | 20 | 30 | M10 × 1.5-65L | 21 | 54 |
BJ130-10040 | 40 | 25 | |||||||
BJ130-12040 | 40 | 25 | — | — | 25 | 39 | M12 × 1.75-80L | 26 | 66 |
BJ130-12050 | 50 | 24 | 68 | ||||||
BJ130-12060 | 60 | ||||||||
BJ130-12140 | 40 | M12 × 1.75 | 31 | 26 | 66 | ||||
BJ130-12150 | 50 | 38 | 24 | 68 | |||||
BJ130-12160 | 60 | 46 | |||||||
BJ130-16040 | 40 | 25 | — | — | 32 | 39 | M16 × 2-85L | 26 | 75 |
BJ130-16050 | 50 | ||||||||
BJ130-16060 | 60 | ||||||||
BJ130-16150 | 50 | M12 × 1.75 | 38 | ||||||
BJ130-16160 | 60 | 46 |
รหัสสินค้า | W1 | W | H2 | แรงยึดแคลมป์ (kN) | แรงขันแน่นที่รับได้ แรงบิด (N · m) - หมายเหตุ) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|
BJ130-08020 | 22 | 10 | 12 | 15 | 38 | 90 |
BJ130-08025 | 12 | 33 | 100 | |||
BJ130-08030 | 10 | 30 | 105 | |||
BJ130-10030 | 25 | 12 | 15 | 13 | 38 | 165 |
BJ130-10040 | 10 | 32 | 180 | |||
BJ130-12040 | 32 | 18 | 16 | 18 | 60 | 305 |
BJ130-12050 | 18 | 14 | 50 | 360 | ||
BJ130-12060 | 12 | 46 | 380 | |||
BJ130-12140 | 16 | 18 | 60 | 295 | ||
BJ130-12150 | 18 | 14 | 50 | 350 | ||
BJ130-12160 | 12 | 46 | 370 | |||
BJ130-16040 | 36 | 22 | 21 | 38 | 170 | 530 |
BJ130-16050 | 31 | 150 | 580 | |||
BJ130-16060 | 26 | 130 | 625 | |||
BJ130-16150 | 31 | 150 | 565 | |||
BJ130-16160 | 26 | 130 | 610 |
หมายเหตุ) แรงบิดขันแน่นที่รับได้ขณะใช้งานในบล็อคที่แยกต่างหาก
เมื่อใช้งานร่วมกับด้ามตะขอ BJ530 ให้อ้างอิงค่าแรงบิดในการขันแน่นที่รับได้ของด้ามตะขอ BJ530
BJ130-08 (ขนาด M8): ระยะเคลื่อนที่ 10 มม.
BJ130-10 (ขนาด M10): ระยะเคลื่อนที่ 12 มม.
BJ130-12 (ขนาด M12): ระยะเคลื่อนที่ 15 มม.
BJ130-16 (ขนาด M16): ระยะเคลื่อนที่ 15 มม.
วิธีการตัดเฉือนด้วยเครื่องจักรบนบล็อคแยก
ใช้ขนาดที่ระบุข้างต้นเมื่อใช้แคลมป์ตะขอแบบฝังบนบล็อคแยก
รหัสสินค้า |
---|
BJ130-08020 |
BJ130-08025 |
BJ130-08030 |
BJ130-10030 |
BJ130-10040 |
BJ130-12040 |
BJ130-12050 |
BJ130-12060 |
BJ130-12140 |
BJ130-12150 |
BJ130-12160 |
BJ130-16040 |
BJ130-16050 |
BJ130-16060 |
BJ130-16150 |
BJ130-16160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M1 | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,261.66 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15000 | 21 | M8×1.25-50L | 37 | - | - | ||
฿ 1,298.33 ฿ 779.13 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12000 | 21 | M8×1.25-50L | 37 | - | - | ||
฿ 1,335.00 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10000 | 21 | M8×1.25-50L | 37 | - | - | ||
฿ 1,696.66 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13000 | 21 | M10×1.5-65L | 54 | - | - | ||
฿ 1,911.66 ฿ 1,147.19 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10000 | 21 | M10×1.5-65L | 54 | - | - | ||
฿ 2,157.42 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18000 | 21 | M12×1.75-80L | 66 | - | - | ||
฿ 2,257.95 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14000 | 26 | M12×1.75-80L | 68 | - | - | ||
฿ 2,270.54 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12000 | 24 | M12×1.75-80L | 68 | - | - | ||
฿ 2,252.01 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18000 | 24 | M12×1.75-80L | 66 | M12×1.75 | 31 | ||
฿ 2,381.85 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14000 | 26 | M12×1.75-80L | 68 | M12×1.75 | 38 | ||
฿ 2,493.33 ฿ 1,496.25 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12000 | 24 | M12×1.75-80L | 68 | M12×1.75 | 46 | ||
฿ 2,714.65 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 38000 | 24 | M16×2-85L | 75 | - | - | ||
฿ 2,990.99 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 31000 | 26 | M16×2-85L | 75 | - | - | ||
฿ 3,151.16 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26000 | 26 | M16×2-85L | 75 | - | - | ||
฿ 3,142.87 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 31000 | 26 | M16×2-85L | 75 | M12×1.75 | 38 | ||
฿ 3,421.44 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26000 | 26 | M16×2-85L | 75 | M12×1.75 | 46 |
กำลังโหลด …
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3,000 ถึง | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง