1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลท่ออ่อนหัวหกเหลี่ยม

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลท่ออ่อนหัวหกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 406.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Nagoya, ฟิตติ้งท่ออ่อน, ฟิตติ้งชนิดเกลียวสแตนเลส, นิปเปิลท่ออ่อนหกเหลี่ยม

รหัสสินค้า
SHN6A
SHN8A
SHN10A
SHN15A
SHN20A
SHN25A
SHN32A
SHN40A
SHN50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว
(Ø)

฿ 406.86

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1/8B7

฿ 406.86

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1/4B9

฿ 406.86

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 3/8B11

฿ 469.15

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1/2B14

฿ 698.94

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 3/4B20

฿ 841.04

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 10 วัน 1B26.5

฿ 1,199.63

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 1/4B33.5

฿ 1,431.84

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 1/2B40

฿ 1,939.79

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 2B52.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน วัสดุ SCS13A (SUS304)
รูปทรง แบบตรง ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวนอก
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ R รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: -20 ถึง 40 ℃)(MPa) 2.0 รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 100 ℃)(MPa) 1.65
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทก (อุณหภูมิ: 150 ℃)(MPa) 1.50 รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 200 ℃)(MPa) 1.40 รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 220 ℃)(MPa) 1.35