(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· วัสดุ: สแตนเลส / ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ, อากาศ, ไอน้ำ, แก๊ส, น้ำมัน
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้าม | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SCS13A (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | 1B (25 A) | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: -20 ถึง 40 ℃)(MPa) | 2 |
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 100 ℃)(MPa) | 1.65 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทก (อุณหภูมิ: 150 ℃)(MPa) | 1.5 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 200 ℃)(MPa) | 1.4 |
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 220 ℃)(MPa) | 1.35 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน X25A ในชุด ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส ข้อต่อสี่ทางกากบาท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง