1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส ฝาอุด

ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส ฝาอุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 172.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· วัสดุ: สแตนเลส / ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ, อากาศ, ไอน้ำ, แก๊ส, น้ำมัน

รหัสสินค้า
C6A
C8A
C10A
C15A
C20A
C25A
C32A
C40A
C50A
C65A
C80A
C100A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1

฿ 172.84

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 8B (6 A)

฿ 172.84

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 4B (8 A)

฿ 172.84

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 6 วัน 3 / 8B (10 A)

฿ 214.57

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 6 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 260.52

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 78 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 322.20

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 16 วัน 1B (25 A)

฿ 414.12

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 480.64

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 6 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 666.88

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 2B (50 A)

฿ 1,288.56

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 2 1 / 2B (65 A)

฿ 1,647.98

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 3B (80 A)

฿ 2,887.85

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 4B (100 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ฝาครอบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ พิทช์ (เทอร์มินอล) วัสดุ SCS13A (SUS304)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: -20 ถึง 40 ℃)(MPa) 2 รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 100 ℃)(MPa) 1.65
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทก (อุณหภูมิ: 150 ℃)(MPa) 1.5 รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 200 ℃)(MPa) 1.4 รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 220 ℃)(MPa) 1.35