(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· วัสดุ: สแตนเลส / ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ, อากาศ, ไอน้ำ, แก๊ส, น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
HS6A |
HS8A |
HS10A |
HS15A |
HS20A |
HS25A |
HS32A |
HS40A |
HS50A |
HS65A |
HS80A |
HS100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 117.41 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 8B (6 A) | 12 | ||
฿ 118.23 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 / 4B (8 A) | 15 | ||
฿ 119.32 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 / 8B (10 A) | 16 | ||
฿ 129.75 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 / 2B (15 A) | 20 | ||
฿ 177.68 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 / 4B (20 A) | 21 | ||
฿ 227.87 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 25 | ||
฿ 296.81 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 28 | ||
฿ 330.78 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 28 | ||
฿ 485.47 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | 34 | ||
฿ 859.19 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 39 | ||
฿ 1,088.35 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | 42 | ||
฿ 1,790.30 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | 50 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: -20 ถึง 40 ℃)(MPa) | 2 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 100 ℃)(MPa) | 1.65 |
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทก (อุณหภูมิ: 150 ℃)(MPa) | 1.5 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 200 ℃)(MPa) | 1.4 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 220 ℃)(MPa) | 1.35 |
สเปค | แบบฮาฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง