(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Nagoya ฟิตติ้งชนิดเกลียว หน้าแปลนชนิดเกลียว ฟิตติ้งชนิดเกลียวสำหรับท่อเหล็ก ฮาฟซ็อกเก็ตเหล็กกล้าสีดำ
รหัสสินค้า |
---|
BHS8A |
BHS10A |
BHS20A |
BHS32A |
BHS40A |
BHS50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.97 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 4B (8 A) | 12 | ||
฿ 110.32 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | 12.5 | ||
฿ 169.22 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 18 | ||
฿ 276.65 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 24 | ||
฿ 348.81 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 37 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 24 | ||
฿ 434.07 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | 28.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | G (ชนิดมีรูต๊าปเกลียว) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 | รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (การ ไหลของ ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน/ การเต้นเป็นจังหวะซึ่งเป็น 220 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.4 |
รายละเอียดของ แรงดันใช้งานสูงสุด (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 2.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง