1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อเหล็กชนิดเกลียว ท่อไซฟอนแบบธรรมดา

ฟิตติ้งท่อเหล็กชนิดเกลียว ท่อไซฟอนแบบธรรมดา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 394.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

• วัสดุ: เหล็กกล้า / ของเหลวที่ใช้ได้: น้ำ, อากาศ, ไอน้ำ, ก๊าซ, น้ำมัน

รหัสสินค้า
BFM10A
WFM10A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว

฿ 394.16

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน ชุบสังกะสี

฿ 476.86

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 3 วัน เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ กาลักน้ำ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ เหล็กกล้า
ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 3 / 8B (10 A) ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.0 รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (การ ไหลของ ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน/ การเต้นเป็นจังหวะซึ่งเป็น 220 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.4
รายละเอียดของ แรงดันใช้งานสูงสุด (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 2.0 สเปค หลัก