1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเหล็ก, ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียว, นิปเปิลเกลียวด้านเดียว

ท่อเหล็ก, ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียว, นิปเปิลเกลียวด้านเดียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 61.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

Nagoya ฟิตติ้งชนิดเกลียว หน้าแปลนชนิดเกลียว ฟิตติ้งชนิดเกลียวสำหรับท่อเหล็ก นิปเปิลเกลียวเดียว

รหัสสินค้า
BNS6A
BNS6AX100L
BNS8A
BNS8AX100L
BNS10A
BNS10AX100L
BNS15A
BNS15AX100L
BNS20A
BNS20AX100L
BNS25A
BNS25AX100L
BNS32A
BNS32AX100L
BNS40A
BNS40AX100L
BNS50A
BNS50AX100L
BNS65A
BNS65AX100L
BNS80A
BNS80AX100L
BNS100A
BNS100AX100L
BNS125A
BNS150A
WNS6A
WNS8A
WNS10A
WNS15A
WNS20A
WNS25A
WNS32A
WNS40A
WNS50A
WNS65A
WNS80A
WNS100A
WNS125A
WNS150A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 กระบวนการเตรียมผิว มิติ L
(มิลลิเมตร)

฿ 61.94

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 8B (6 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์24

฿ 110.32

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 8B (6 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์100

฿ 71.61

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 4B (8 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์26

฿ 110.32

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 4B (8 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์100

฿ 71.61

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 8B (10 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์28

฿ 110.32

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 8B (10 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์100

฿ 71.61

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์34

฿ 110.32

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์100

฿ 76.45

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์38

฿ 150.97

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์100

฿ 107.42

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์42

฿ 192.58

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์100

฿ 155.11

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์50

฿ 252.58

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์100

฿ 171.57

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์50

฿ 302.90

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์100

฿ 212.75

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 2B (50 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์58

฿ 409.35

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 2B (50 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์100

฿ 417.14

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 2 1 / 2B (65 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์70

฿ 813.22

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 2 1 / 2B (65 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์100

฿ 510.03

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 3B (80 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์78

฿ 868.25

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 3B (80 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์100

฿ 733.40

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 4B (100 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์90

฿ 863.87

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 4B (100 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์100

฿ 1,058.13

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 5B (125 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์103

฿ 1,404.62

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 6B (150 A)เคลือบผิวแบล็คออกไซด์103

฿ 61.94

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 8B (6 A)ชุบสังกะสี24

฿ 71.61

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 4B (8 A)ชุบสังกะสี26

฿ 71.61

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 8B (10 A)ชุบสังกะสี28

฿ 71.61

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 / 2B (15 A)ชุบสังกะสี34

฿ 76.45

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 3 / 4B (20 A)ชุบสังกะสี38

฿ 107.42

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1B (25 A)ชุบสังกะสี42

฿ 162.08

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)ชุบสังกะสี50

฿ 180.07

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)ชุบสังกะสี50

฿ 232.71

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 2B (50 A)ชุบสังกะสี58

฿ 463.70

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 2 1 / 2B (65 A)ชุบสังกะสี70

฿ 567.71

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 3B (80 A)ชุบสังกะสี78

฿ 821.08

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 4B (100 A)ชุบสังกะสี90

฿ 1,027.29

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 5B (125 A)ชุบสังกะสี103

฿ 1,362.90

NYA PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 6B (150 A)ชุบสังกะสี103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด เดียว ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ท่อเหล็ก วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.0 รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (การ ไหลของ ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน/ การเต้นเป็นจังหวะซึ่งเป็น 220 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 1.4 รายละเอียดของ แรงดันใช้งานสูงสุด (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) 2.0
สเปค มาตรฐาน