1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดพ่วงลากแบบปรับได้ (BJ101)

แคลมป์ยึดพ่วงลากแบบปรับได้ (BJ101)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,201.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ตัวอย่างการใช้งาน/วิธีใช้]
· ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดมี แผ่นเพลท ชั้นวาง BJ500 ที่ให้คุณเลือกความสูงในการจับยึดและป้องกัน การเยื้องศูนย์ ระหว่างการจับยึด

รหัสสินค้า
BJ101-08016
BJ101-08116
BJ101-12022
BJ101-12122
BJ101-16030
BJ101-16130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงแคลมป์
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สเปค แรงบิดขันแน่น อนุญาตให้ กระชับ
(n · m)

฿ 4,201.66

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1036007สำหรับพื้นผิวสีดำ6.5

฿ 4,201.66

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 1036007สำหรับระนาบอ้างอิง6.5

฿ 5,750.87

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10740012สำหรับพื้นผิวสีดำ19

฿ 5,750.87

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10740012สำหรับระนาบอ้างอิง19

฿ 7,759.66

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 101170014สำหรับพื้นผิวสีดำ32

฿ 7,759.66

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 101170014สำหรับระนาบอ้างอิง32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด สไลด์พุชเชอร์ กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์