(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งได้โดยใช้ประแจขันรูหกเหลี่ยมตรงปลายของส่วนที่มีเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
RG20SD |
RG20SD-M4 |
RG20SD-M5 |
RG23SD |
RG23SD1-M5 |
RG23SD2-M5 |
RG23SD-M4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | ความหนาของมือจับ D (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 330.18 | IMA GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | 13.5 | 10 | ||
฿ 319.61 ฿ 186.91 | GRIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 12 | 20 | ||
฿ 330.02 | IMA GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | 12 | 20 | ||
฿ 371.45 | IMA GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | 16 | 10 | ||
฿ 371.30 | IMA GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | 13 | 23 | ||
฿ 382.94 | IMA GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M5 | 14.5 | 23 | ||
฿ 402.53 | IMA GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M4 | 13 | 23 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง หมุน | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | วัสดุส่วนมือจับ | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิวของมือจับ | ไม่ | วัสดุส่วนติดตั้ง | SUM24L | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก กับ ฝาครอบ หัว หกเหลี่ยม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง