1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา, ซีรีส์ BK, ด้านยึดอยู่กับที่

ชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา, ซีรีส์ BK, ด้านยึดอยู่กับที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,726.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ BK (ด้านยึดอยู่กับที่, สี่เหลี่ยมจัตุรัส) มีส่วนประกอบหลักคือบอดี้หลัก ตลับลูกปืน ตัวปิด สเปเซอร์ ซีลน้ำมัน ล็อคนัท และสกรูหัวจมหกเหลี่ยม ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย และสามารถใช้ในพื้นที่แคบได้

[คุณสมบัติ]
· ผสมผสานกับตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมที่มีความละเอียดและความแข็งสูง
· พื้นผิวทั้งหมดมีการป้องกันสนิม
· การออกแบบกะทัดรัด ติดตั้งง่าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในพื้นที่แคบได้อีกด้วย
· สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการอื่นใด
· มีรุ่นและขนาดหลากหลาย

[การใช้งาน]
อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม, เครื่องมือจักรกล, เครื่องมือทดสอบ, อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ

Drawing

Drawing ของชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลา ซีรีส์ BK, ด้านยึดอยู่กับที่

รายละเอียดสินค้า

ชื่อชิ้นส่วน / จำนวน

(1) บอดี้หลักชุดยึดบอลสกรู: 1
(2) ตลับลูกปืนเม็ดกลมหน้าสัมผัสเชิงมุม: 1 ชุด
(3) ฝาครอบ: 1
(4) สเปสเซอร์: 2
(5) ซีลน้ำมัน: 2
(6) ล็อคนัท: 1 ชิ้น
(7) สกรูตัวหนอนจับยึด: 2

โต๊ะแบบมาตรฐาน

หน่วย: มม.
รหัสสินค้าd1LL1L2L3BHb * h * B1H1EPC1C2d2XYZMTน้ำหนัก
(กก.)
BK101025529.55603930223432.515461365.56.610.85M3160.4
BK121225529.55604330253432.518461365.56.610.81.5M4190.45
BK151527632670483528403818541565.56.6116.5M4220.6
BK171735944786644339505528681986.69148.5M4241.3
BK202035843888604434525022701986.69148.5M4301.3
BK252542125491068053486470338522109111711M6352.4
BK30304514619128896451767833102231111142013M6403.4
BK353550146712140967052887935114261211142013M6504.4
BK40406118761516011080601009037130331414182617.5M6506.8

* สำหรับค่าพิกัดความเผื่อความสูง h และค่าพิกัดความเผื่อความกว้าง b โปรดอ้างอิงถึงตารางความแม่นยำสำหรับชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลาชนิดมาตรฐาน

รหัสสินค้า
BK12
BK15
BK20
BK25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d1
(Ø)
ความสูงของ แกน h
(มิลลิเมตร)
ความหนา L
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)

฿ 3,853.07

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 43 วัน 1012252560

฿ 3,726.32

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 3 วัน 1015282770

฿ 4,832.02

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 3 วัน 1020343588

฿ 5,800.88

SUPPORT UNIT 1 ชิ้น 3 วัน 10254842106

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ด้าน ยึดอยู่กับที่ รูปทรง ประเภท แบบเหลี่ยม วิธีการติดตั้ง ด้วยการติดตั้ง การทําแชมเฟอร์
ประเภทตลับลูกปืน ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม เกรด ตลับลูกปืน/รองลื่น Class 5 กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ
วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ เหล็กกล้า