1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

(RLT-E) โรลเลอร์ลำเลียง RLT สำหรับระบบลำเลียง

(RLT-E) โรลเลอร์ลำเลียง RLT สำหรับระบบลำเลียง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 498.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· RLT-E-PA : น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ยอมให้ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ต่อโรเลอร์ คือ 360 N.
· RLT-E-TPU : เหมาะสำหรับการขนส่งชิ้นส่วนที่บอบบาง เช่น แก้ว และไม้ เนื่องจากวัสดุใช้สำหรับโรเลอร์ มีคุณสมบัติป้องกันรอยขีดข่วน
· การพัฒนาระบบการขนส่งโดยการรวมแบบลูกกลิ้ง และแบบลูกล้อก็ทำได้เช่นกัน
· แรงเสียดทานระหว่างโรเลอร์ และตัวยึดแต่ละตัว สามารถลดลงให้เหลือค่าต่ำสุดได้ โดยคุณสมบัติของวัสดุ และไม่จำเป็นต้องหล่อลื่น

รหัสสินค้า
RLT-E-PA
RLT-E-TPU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ พื้นผิว ล้อ พิกัดน้ำหนัก ล้อ
(kgf)
อุณหภูมิใช้งาน
(สูงสุด (° C))

฿ 498.89

WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] โพลีเอไมด์36.790

฿ 534.21

IMA WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 5 วัน 10[พลาสติก] TPU15.370

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทของสายพาน แบบตรง ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 25 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) 25
พิทช์ ล้อ P(มิลลิเมตร) 27 ชนิด ล้อลำเลียง ตัวเครื่อง การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก
กระบวนการเตรียมผิว ล้อ ไม่ รูปทรง เฟรม รูปทรงตัว U ตัว ยู ( อุปกรณ์เสริม แนะนำ) วัสดุ เฟรม โพลิอะซีทัล (Polyacetal)
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม ไม่ ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) 25 ความยาวสายพานลำเลียง L(มิลลิเมตร) 270
สเปค มาตรฐาน อุณหภูมิใช้งาน(ขั้นต่ำ (° C)) -20