1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ร็อดเอนด์ ชนิดเกลียวใน ซีรีส์ POS

ร็อดเอนด์ ชนิดเกลียวใน ซีรีส์ POS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 379.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

(คุณสมบัติ)
ใช้ตลับลูกปืนลูกบอลเหล็กความละเอียดสูงเป็นแหวนตัวใน มีเหล็กกล้าอัลลอยชนิดพิเศษแทรกอยู่ในที่ยึดโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนหรือแหวนตัวนอก ทำให้การจัดตำแหน่งด้วยตัวเอง การหมุนและการสั่นราบรื่นและทนต่อการเสียดสี

รหัสสินค้า
POS5
POS5L
POS6
POS6L
POS8SALE
POS8L
POS10
POS10L
POS12
POS12L
POS14
POS14L
POS16
POS16L
POS18
POS18L
POS20
POS20L
POS22
POS22L
POS25L
POS30
POS30L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรูเชื่อมต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว แรงประเมิน
(กิโลนิวตัน)
มุมเอียงที่ยอมรับได้
(องศา)

฿ 379.43

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10M55สกรู ด้านขวา2.94.5

฿ 379.43

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M55สกรู ด้านซ้าย2.94.5

฿ 392.34

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10M66สกรู ด้านขวา3.78

฿ 379.43

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M66สกรู ด้านซ้าย3.78

฿ 500.98

฿ 235.71

ROD END BEARING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M88สกรู ด้านขวา6.510

฿ 433.85

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M88สกรู ด้านซ้าย6.510

฿ 451.99

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M1010สกรู ด้านขวา9.78

฿ 451.99

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M1010สกรู ด้านซ้าย9.78

฿ 530.60

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M1212สกรู ด้านขวา12.210

฿ 530.60

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M1212สกรู ด้านซ้าย12.210

฿ 591.07

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M1414สกรู ด้านขวา16.511

฿ 591.07

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M1414สกรู ด้านซ้าย16.511

฿ 772.48

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M1616สกรู ด้านขวา20.012

฿ 772.48

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M1616สกรู ด้านซ้าย20.012

฿ 941.80

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 9 วัน 10M1818สกรู ด้านขวา25.111

฿ 941.80

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M1818สกรู ด้านซ้าย25.111

฿ 1,165.54

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M2020สกรู ด้านขวา29.311

฿ 1,165.54

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M2020สกรู ด้านซ้าย29.311

฿ 1,340.90

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M2222สกรู ด้านขวา35.812

฿ 1,340.90

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M2222สกรู ด้านซ้าย35.812

฿ 2,448.82

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M2425สกรู ด้านซ้าย43.912

฿ 3,353.40

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 3 วัน 10M3030สกรู ด้านขวา62.212

฿ 3,353.40

OZK ROD END BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10M3030สกรู ด้านซ้าย62.212

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตลับลูกปืนตาไก่ ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ มาตรฐาน วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับงานก่อสร้าง
รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ เกลียวใน วัสดุลูกบอล เหล็กกล้า ตลับลูกปืน/รองลื่น โครเมียม คาร์บอน สูง วัสดุ ซับ ทองแดงผสม พิเศษ
วิธีการ การหล่อลื่น การหล่อลื่น