(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บุชชิ่ง ที่จะใช้เมื่อ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ดัชนีต้องการ การวางตำแหน่ง งานละเอียด
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เป็น คลองเลื่อย กับ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ดัชนี HPNDX-T
· ตำแหน่ง การดึง โนส สามารถ คลองเลื่อย และปล่อยได้อย่างง่ายดายโดยการดึง ลูกบิด
· เมื่อปล่อย สปริงภายในจะดันให้หัวสูบกลับสู่ตำแหน่งเดิม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· บุชชิ่ง สำหรับ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ดัชนี
ลักษณะภายนอก ของ HPNDX-TB
ลักษณะภายนอก ของ HPNDX-TB-SUS
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|
HPNDX-TB | SUM22L เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ HRC58 ถึง 64 |
HPNDX-TB-SUS | SUS420 HRC54 ถึง 56 |
ดรออิ้งบอกขนาด ของ บุชชิ่ง สำหรับ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ดัชนี
เหล็กกล้า | SUS | d | D (N6) | L (+0.2 0) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|
รหัสรุ่น/ Part number | รหัสรุ่น/ Part number | ||||
HPNDX10TB | HPNDX10TB-SUS | 5 | 8 | 6 | 2 |
HPNDX12TB | HPNDX12TB-SUS | 6 | 10 | 7 | 3 |
HPNDX16TB | HPNDX16TB-SUS | 8 | 13.5 | 9.5 | 8 |
HPNDX20TB | HPNDX20TB-SUS | 10 | 17 | 11.5 | 15 |
ขนาดการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
หลังจากตรวจสอบการ หน้าสัมผัส กับ พื้นผิว เรียวให้ยึดด้วย น๊อตตัวเมีย
การติดตั้งการ ดรออิ้งบอกขนาด (1)
การติดตั้งการ ดรออิ้งบอกขนาด (2)
ขนาด | d₃ (H7) | |
---|---|---|
HPNDX-TB HPNDX-TB-SUS | 10 | 8 |
12 | 10 | |
16 | 13.5 | |
20 | 17 |
รหัสสินค้า |
---|
HPNDX10TB |
HPNDX10TB-SUS |
HPNDX12TB |
HPNDX12TB-SUS |
HPNDX16TB |
HPNDX16TB-SUS |
HPNDX20TB |
HPNDX20TB-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 929.88 | IMA PLUNGER ACCESSORY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUM22L | 8 | ||
฿ 1,123.99 | IMA PLUNGER ACCESSORY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS420 | 8 | ||
฿ 969.01 | IMA PLUNGER ACCESSORY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUM22L | 10 | ||
฿ 1,200.72 | IMA PLUNGER ACCESSORY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS420 | 10 | ||
฿ 1,009.15 | IMA PLUNGER ACCESSORY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUM22L | 13.5 | ||
฿ 1,203.26 | IMA PLUNGER ACCESSORY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS420 | 13.5 | ||
฿ 1,050.31 | PLUNGER ACCESSORY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUM22L | 17 | ||
฿ 1,282.02 | IMA PLUNGER ACCESSORY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS420 | 17 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ติดตั้งชิ้นส่วนเสริม | รูปทรง | รูเรียว | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 80 ° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง