(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มีการรับประกัน 2 ปีสำหรับการเปิดและปิด 1,000,000 ครั้งและมีหน้าจอเปิดและ กลไก ล็อค
รหัสสินค้า |
---|
BVM-1AXII |
BVM-2AXII |
BVM-2.5AXII |
BVM-3AXII |
BVM-4AXII |
BVM-6AXII |
BVM-NW40AXII |
BVM-NW50AXII |
BVM-NW63AXII |
BVM-NW80AXII |
BVM-NW100AXII |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,670.43 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 17 วัน | JIS | 32 | ||
฿ 33,891.77 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 17 วัน | JIS | 52 | ||
฿ 38,113.11 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 17 วัน | JIS | 65 | ||
฿ 40,223.78 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 17 วัน | JIS | 80 | ||
฿ 48,666.46 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 17 วัน | JIS | 100 | ||
฿ 67,662.48 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 17 วัน | JIS | 150 | ||
฿ 36,002.44 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 17 วัน | NW | 32 | ||
฿ 40,223.78 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 17 วัน | NW | 52 | ||
฿ 46,555.78 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 17 วัน | NW | 65 | ||
฿ 48,666.46 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 17 วัน | NW | 80 | ||
฿ 57,109.13 | FGI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 17 วัน | NW | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วสุญญากาศ แบบแมนนวล | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | คู่มือ | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | หน้าแปลน | ปริมาณการรั่วไหล(Pa · m3 / s) | 1.0 x 10 -9 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง