1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คู่สัมผัสเดียว ความดัน สูง

IFI PIPE SUPPORT

ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คู่สัมผัสเดียว ความดัน สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,376.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ในการสกัดและแยกส่วนของอากาศ ความดัน ในอาคารได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ

รหัสสินค้า
HPO1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,376.00

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แยก เกลียวนอก/ ตัวเมีย สาขาชายและหญิง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน จำนวนสาขาและการเชื่อมต่อ 2 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80
แรงดันใช้งานสูงสุด (mpa) 3.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HPO1 ในชุด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ คู่สัมผัสเดียว ความดัน สูง