(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อฟิตติ้ง ใช้ในการสกัดและแยกส่วนของอากาศ ความดัน ในอาคารได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติ
ภาพถ่ายและภาพประกอบแสดงประเภทพร้อม ยาง
ประเภทที่มี ยาง หุ้มจะ คุณสมบัติ ตัว "G" ที่จุดเริ่มต้นของชื่อ ผลิตภัณฑ์
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | วัสดุ ซีล | NBR | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ขนาดเกลียว ของ เกลียว | 1/4 (LH) | แรงดันใช้งานสูงสุด (mpa) | 3.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง