(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เรซิ่นทำให้สินค้าน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการใช้งานที่ความเร็วสูง
· บอลทำจากวัสดุที่มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นตัวเอง
· ไม่ต้องซ่อมบำรุง
· สามารถใช้ในของเหลวได้ เนื่องจากมีความต้านทานการกัดกร่อนสูง
· เงียบและช่วยลดการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
REJ06-M06 |
REJ06-M06X36 |
REJ08-M08 |
REJ08-M08X43 |
REJ10-M10 |
REJ10-M10F |
REJ10-M10FX48 |
REJ10-M10X48 |
REJ12-M12 |
REJ12-M12F |
REJ12-M12FX54 |
REJ12-M12X54 |
REJ14-M14 |
REJ14-M14X61 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู เชื่อมต่อ M | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | รูปทรง เกลียว เชื่อมต่อ | มุม เอียงที่อนุญาตα (องศา) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 409.00 ฿ 186.50 | RODENDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [M6] M6 × 1 | 6 | เกลียวใน | 29 | ||
฿ 378.07 | RODENDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M6] M6 × 1 | 6 | เกลียวนอก | 29 | ||
฿ 424.95 | RODENDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M8] M8 × 1.25 | 8 | เกลียวใน | 25 | ||
฿ 386.18 | RODENDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M8] M8 × 1.25 | 8 | เกลียวนอก | 25 | ||
฿ 468.12 | RODENDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10] M10 × 1.5 | 10 | เกลียวใน | 25 | ||
฿ 468.12 | RODENDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10] M10 × 1.25 | 10 | เกลียวใน | 25 | ||
฿ 417.81 | RODENDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10] M10 × 1.25 | 10 | เกลียวนอก | 25 | ||
฿ 417.81 | RODENDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M10] M10 × 1.5 | 10 | เกลียวนอก | 25 | ||
฿ 535.36 | RODENDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M12] M12 × 1.75 | 12 | เกลียวใน | 25 | ||
฿ 535.36 | RODENDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M12] M12 × 1.25 | 12 | เกลียวใน | 25 | ||
฿ 476.23 | RODENDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M12] M12 × 1.25 | 12 | เกลียวนอก | 25 | ||
฿ 476.23 | RODENDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M12] M12 × 1.75 | 12 | เกลียวนอก | 25 | ||
฿ 570.33 | RODENDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M14] M14 × 2 | 14 | เกลียวใน | 25 | ||
฿ 562.01 | RODENDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [M14] M14 × 2 | 14 | เกลียวนอก | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตลับลูกปืนตาไก่ | ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางการเชื่อมต่อ เกลียว | สกรู ด้านขวา | วัสดุลูกบอล | โพลีเอไมด์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -30:: 80 |
วิธีการ การหล่อลื่น | ปราศจาก น้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง