(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- ขาตั้งปรับระดับ (แบบพุก)
- รหัสสินค้า KAF
- ประเภทสินค้า: ขาตั้งปรับระดับแบบสลักเกลียว
- ชนิดการยึดติด: ติดตั้งโลหะ
- วัสดุหลัก: เหล็กกล้า SPCC.
- การรักษาพื้นผิว: ชุบโครม
- วัสดุเกลียวและน๊อตเป็นเหล็กกล้า SS400
- การรักษาพื้นผิวเกลียวและน็อต: ชุบโครม
- ขนาดเกลียว (M): 12 และ 16
- ขนาดความยาวเกลียว : 50, 100, 120 และ 150 มม.
- ขาตั้งปรับระดับมีรูหนึ่งรูสำหรับใช้เจาะและติดยึด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 228.76 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 50 | 75 | 12 | มาตรฐาน | 1.75 | ||
฿ 248.52 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 100 | 125 | 12 | มาตรฐาน | 1.75 | ||
฿ 539.70 ฿ 298.94 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 100 | 125 | 12 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 1.75 | ||
฿ 254.48 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 120 | 145 | 12 | มาตรฐาน | 1.75 | ||
฿ 573.16 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 120 | 145 | 12 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 1.75 | ||
฿ 269.84 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 150 | 175 | 12 | มาตรฐาน | 1.75 | ||
฿ 663.78 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 150 | 175 | 12 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 1.75 | ||
฿ 288.06 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 65 | 92 | 16 | มาตรฐาน | 2 | ||
฿ 347.14 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 100 | 127 | 16 | มาตรฐาน | 2 | ||
฿ 781.65 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 100 | 127 | 16 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 2 | ||
฿ 341.58 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 130 | 157 | 16 | มาตรฐาน | 2 | ||
฿ 866.46 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 130 | 157 | 16 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 2 | ||
฿ 353.48 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 150 | 177 | 16 | มาตรฐาน | 2 | ||
฿ 792.49 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 150 | 177 | 16 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 2 | ||
฿ 374.80 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 180 | 207 | 16 | มาตรฐาน | 2 | ||
฿ 877.30 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 180 | 207 | 16 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 2 | ||
฿ 385.76 ฿ 251.67 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 200 | 227 | 16 | มาตรฐาน | 2 | ||
฿ 423.14 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 100 | 130 | 20 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 1,113.10 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 100 | 130 | 20 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 2.5 | ||
฿ 454.81 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 130 | 160 | 20 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 1,197.38 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 130 | 160 | 20 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 2.5 | ||
฿ 477.67 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 150 | 180 | 20 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 1,280.12 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 150 | 180 | 20 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 2.5 | ||
฿ 517.21 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 180 | 210 | 20 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 1,364.40 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 180 | 210 | 20 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 2.5 | ||
฿ 566.61 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] สังกะสี ไตรวาเลนท์โครเมต | 200 | 230 | 20 | มาตรฐาน | 2.5 | ||
฿ 1,444.03 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | สเตนเลส | [อื่น ๆ] ฟิล์ม ออกซิเดชั่น | 200 | 230 | 20 | มาตรฐาน / ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 2.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | มาตรฐาน | ประเภท รูปทรง ติดตั้ง | ประเภทติดโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ | โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) | 5 | กลไก หมุน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง