1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึด ID (MBID)

แคลมป์ยึด ID (MBID)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,969.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถยึดจับชิ้นงานจากด้านในได้
· มีประโยชน์สำหรับชิ้นงานที่มีหลายโพรง
· สามารถยึดจับชิ้นงานได้โดยการขันแคลมป์ด้วยประแจหกเหลี่ยม นอกจากนี้ยังสามารถยึดจับอัตโนมัติโดยใช้กระบอกดึงไฮดรอลิก
· คุณสามารถตัดส่วนแคลมป์ได้ด้วยตัวเองเพื่อให้ขนาดพอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์ยึดและยึดชิ้นงานได้แน่น
· โบลท์เทเปอร์มีการเคลือบฟลูออโรโพลีเมอร์เพื่อป้องกันการเกาะติด

รหัสสินค้า
MBID02
MBID04
MBID06
MBID08
MBID10
MBID12
MBID16A
MBID16B
MBID16C
MBID16D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงยึดแคลมป์
(กิโลนิวตัน)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แคลมป์ยึด เส้นผ่านศูนย์กลาง ชิ้นงาน ใช้ได้
(φ)
แรงยึดแคลมป์
(กิโลนิวตัน)
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ชิ้นงาน
(φ)
รหัสของทรัสโก้

฿ 3,900.00

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 1 วัน 101.14.1 to 7.41.14.1 to 7.4292-6806

฿ 2,969.90

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 1 วัน 104.27.1 to 12.44.27.1 to 12.4292-6814

฿ 3,002.58

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 5 วัน 108.412.2 to 14.28.412.2 to 14.2292-6822

฿ 3,276.84

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101113.5 to 201113.5 to 20297-0481

฿ 4,714.06

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102018 to 272018 to 27292-6831

฿ 6,580.21

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 1 วัน 102623 to 35.32623 to 35.3292-6849

฿ 8,282.50

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 1 วัน 104429.3 to 424429.3 to 42292-6857

฿ 10,716.00

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 10 วัน 104429.3 to 51.54429.3 to 51.5292-6865

฿ 13,982.44

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 12 วัน 104429.3 to 77.74429.3 to 77.7292-6873

฿ 27,921.00

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 10 วัน 104429.3 to 1034429.3 to 103292-6881

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดแคลมป์ ภายใน