1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลิงหมุน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แตะครั้งเดียว เกลียวนอก เกลียว

สลิงหมุน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แตะครั้งเดียว เกลียวนอก เกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 712.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อากาศขนาดกะทัดรัดและ น้ำหนักเบา และ ข้อเหวี่ยง เพียงครั้งเดียว
•การระบุตามสี (ติดตั้งไปยังเอาท์ เอาต์พุต ของอุปกรณ์โรงงานเพื่อระบุตามการ การใช้งาน)
แกน "2 แกน × 360 องศา" และสามารถ คลองเลื่อย ไปยังทิศทางใดก็ได้

รหัสสินค้า
S-RR620-SOC
S-RR620-SOCB
S-RR620-SOCC
S-RR620-SOCY
SOH-RR620-SOC
SOH-RR620-SOCB
SOH-RR620-SOCC
SOH-RR620-SOCY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแหวน สี เครื่องมือ ใช้แล้ว

฿ 730.32

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน ไม่ประแจหกเหลี่ยม

฿ 766.60

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน สีน้ำเงินประแจหกเหลี่ยม

฿ 766.60

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน สีแดงประแจหกเหลี่ยม

฿ 766.60

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน สีเหลืองประแจหกเหลี่ยม

฿ 712.18

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน ไม่ประแจ

฿ 788.64

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน สีน้ำเงินประแจ

฿ 748.46

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน สีแดงประแจ

฿ 748.46

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน สีเหลืองประแจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อ หมุน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 60
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ หนึ่งสัมผัส เชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ด้านจ่าย สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว 1/4B
ประเภทของด้านจ่าย สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R วัสดุ เหล็กกล้า ทองเหลือง แกน 2