(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมเข้า / ออกจากพื้นที่แคบรวมถึงช่องว่างที่ลึกกว่า
●การใช้งาน (เข้าออก ฯลฯ ) ระบุด้วยสี
แกน "2 แกน × 360 องศา" และสามารถ คลองเลื่อย ไปยังทิศทางใดก็ได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านจ่าย สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | แหวน สี | เครื่องมือ ใช้แล้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 507.81 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 9φ | ไม่ | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 545.91 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 9φ | สีน้ำเงิน | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 545.91 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 9φ | สีแดง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 545.91 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 9φ | สีเหลือง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 507.81 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 10.5φ | ไม่ | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 545.91 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 10.5φ | สีน้ำเงิน | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 545.91 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 10.5φ | สีแดง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 545.91 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 10.5φ | สีเหลือง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 526.86 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 9φ | ไม่ | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 564.96 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 9φ | สีน้ำเงิน | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 564.96 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 9φ | สีแดง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 564.96 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 9φ | สีเหลือง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 526.86 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 10.5φ | ไม่ | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 564.96 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 10.5φ | สีน้ำเงิน | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 564.96 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 10.5φ | สีแดง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 564.96 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 10.5φ | สีเหลือง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 488.77 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 9φ | ไม่ | ประแจ | ||
฿ 526.86 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 9φ | สีน้ำเงิน | ประแจ | ||
฿ 526.86 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 9φ | สีแดง | ประแจ | ||
฿ 526.86 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 9φ | สีเหลือง | ประแจ | ||
฿ 488.77 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 10.5φ | ไม่ | ประแจ | ||
฿ 526.86 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 10.5φ | สีน้ำเงิน | ประแจ | ||
฿ 526.86 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 10.5φ | สีแดง | ประแจ | ||
฿ 526.86 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | 10.5φ | สีเหลือง | ประแจ | ||
฿ 507.81 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 9φ | ไม่ | ประแจ | ||
฿ 545.91 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 9φ | สีน้ำเงิน | ประแจ | ||
฿ 545.91 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 9φ | สีแดง | ประแจ | ||
฿ 545.91 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 9φ | สีเหลือง | ประแจ | ||
฿ 507.81 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 10.5φ | ไม่ | ประแจ | ||
฿ 545.91 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 10.5φ | สีน้ำเงิน | ประแจ | ||
฿ 545.91 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 10.5φ | สีแดง | ประแจ | ||
฿ 545.91 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | 10.5φ | สีเหลือง | ประแจ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ หมุน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สายยาง (หน่อไม้) | ประเภทของด้านจ่าย สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
วัสดุ | เหล็กกล้า ทองเหลือง | แกน | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง