(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดายโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมเข้า / ออกจากพื้นที่แคบรวมถึงช่องว่างที่ลึกกว่า
●การใช้งาน (เข้าออก ฯลฯ ) จะระบุด้วยสี
การ แกน "1 แกน × 360 องศา" และการตั้งค่า มุม ฟรี
รหัสสินค้า |
---|
S-R511H-C |
S-R511H-CB |
S-R511H-CC |
S-R511H-CY |
S-R621H-C |
S-R621H-CB |
S-R621H-CC |
S-R621H-CY |
SOH-R511H-C |
SOH-R511H-CB |
SOH-R511H-CC |
SOH-R511H-CY |
SOH-R621H-C |
SOH-R621H-CB |
SOH-R621H-CC |
SOH-R621H-CY |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านจ่าย สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | แหวน สี | เครื่องมือ ใช้แล้ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 415.75 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | ไม่ | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 452.03 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | สีน้ำเงิน | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 452.03 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | สีแดง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 452.03 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | สีเหลือง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 433.89 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | ไม่ | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 470.18 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | สีน้ำเงิน | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 470.18 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | สีแดง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 470.18 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | สีเหลือง | ประแจหกเหลี่ยม | ||
฿ 397.61 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | ไม่ | ประแจ | ||
฿ 433.89 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | สีน้ำเงิน | ประแจ | ||
฿ 433.89 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | สีแดง | ประแจ | ||
฿ 433.89 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8B | สีเหลือง | ประแจ | ||
฿ 415.75 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | ไม่ | ประแจ | ||
฿ 452.03 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | สีน้ำเงิน | ประแจ | ||
฿ 452.03 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | สีแดง | ประแจ | ||
฿ 452.03 | IFI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4B | สีเหลือง | ประแจ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อ หมุน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ปลั๊กแบบสัมผัสเดียว | ประเภทของด้านจ่าย สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
วัสดุ | เหล็กกล้า ทองเหลือง | แกน | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง