1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิง หมุน เกลียวใน เกลียวนอก 2 แกน

สวิง หมุน เกลียวใน เกลียวนอก 2 แกน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 488.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งและถอดออกได้อย่างง่ายดายในพื้นที่ขนาดเล็กตลอดจนส่วนลึกและแคบโดยใช้ ประแจหกเหลี่ยม
·รหัสสีพร้อมวงแหวนสี
·สามารถหมุนได้ทุกทิศทาง "สองแกน"

รหัสสินค้า
S-RR510-C
S-RR510-CB
S-RR510-CC
S-RR510-CY
S-RR620-CSALE
S-RR620-CB
S-RR620-CC
S-RR620-CY
SOH-RR510-C
SOH-RR510-CB
SOH-RR510-CC
SOH-RR510-CY
SOH-RR620-C
SOH-RR620-CB
SOH-RR620-CC
SOH-RR620-CY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านจ่าย สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ด้านไอเสียของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว แหวน สี เครื่องมือ ใช้แล้ว

฿ 508.94

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 1/8B1/8Bไม่ประแจหกเหลี่ยม

฿ 545.91

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 1/8B1/8Bสีน้ำเงินประแจหกเหลี่ยม

฿ 545.91

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 1/8B1/8Bสีแดงประแจหกเหลี่ยม

฿ 545.91

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1/8B1/8Bสีเหลืองประแจหกเหลี่ยม

฿ 621.59

฿ 288.54

PIPE SUPPORT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1/4B1/4Bไม่ประแจหกเหลี่ยม

฿ 564.96

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 3 วัน 1/4B1/4Bสีน้ำเงินประแจหกเหลี่ยม

฿ 564.96

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1/4B1/4Bสีแดงประแจหกเหลี่ยม

฿ 564.96

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 1/4B1/4Bสีเหลืองประแจหกเหลี่ยม

฿ 488.77

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 1/8B1/8Bไม่ประแจ

฿ 526.86

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 1/8B1/8Bสีน้ำเงินประแจ

฿ 526.86

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 1/8B1/8Bสีแดงประแจ

฿ 526.86

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1/8B1/8Bสีเหลืองประแจ

฿ 507.81

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1/4B1/4Bไม่ประแจ

฿ 545.91

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 1/4B1/4Bสีน้ำเงินประแจ

฿ 545.91

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 7 วัน 1/4B1/4Bสีแดงประแจ

฿ 545.91

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 5 วัน 1/4B1/4Bสีเหลืองประแจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อ หมุน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 60
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ประเภทของด้านจ่าย สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ R
ประเภทของ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ด้านไอเสีย Rc วัสดุ เหล็กกล้า ทองเหลือง แกน 2