(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
·คุณสามารถใช้เพื่อ ล็อค ประตูที่เปิดด้านหน้าได้
· คุณสมบัติของวัสดุเรซินอาจลดลง เมื่อใช้ในอุณหภูมิและความชื้นสูง
รหัสสินค้า |
---|
DLS100B |
DLS100BL |
DLS100G |
DLS100GL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 396.75 | IMA CATCHE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีดำ | ไม่มีก้าน | ||
฿ 496.30 | IMA CATCHE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีดำ | มีก้าน | ||
฿ 396.75 | IMA CATCHE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเทา | ไม่มีก้าน | ||
฿ 415.49 | IMA CATCHE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สีเทา | มีก้าน |
กำลังโหลด …
ความยาว L(มิลลิเมตร) | 25 | กว้าง(มิลลิเมตร) | 38 | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง D(มิลลิเมตร) | 4.5 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | โพลีเอไมด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง