(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Nagoya ฟิตติ้งชนิดเกลียว หน้าแปลนชนิดเกลียว ฟิตติ้งท่อชนิดเกลียวสแตนเลส นิปเปิลสแตนเลส ชนิด N (NS)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรงเชื่อมต่อ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.02 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 8B (6 A) | 24 | ||
฿ 110.52 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | 26 | ||
฿ 131.48 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | 50 | ||
฿ 177.68 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | 75 | ||
฿ 193.40 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | 100 | ||
฿ 230.29 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | 125 | ||
฿ 239.36 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | 150 | ||
฿ 287.74 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 4B (8 A) | 200 | ||
฿ 138.39 ฿ 52.81 | PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | 28 | ||
฿ 132.70 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | 50 | ||
฿ 161.35 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | 65 | ||
฿ 177.68 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | 75 | ||
฿ 193.40 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | 100 | ||
฿ 230.29 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | 125 | ||
฿ 239.36 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | 150 | ||
฿ 287.74 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 8B (10 A) | 200 | ||
฿ 129.94 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | 34 | ||
฿ 175.26 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | 50 | ||
฿ 181.91 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | 65 | ||
฿ 193.40 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | 75 | ||
฿ 216.38 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | 100 | ||
฿ 269.60 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | 125 | ||
฿ 100.00 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | 150 | ||
฿ 347.60 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 / 2B (15 A) | 200 | ||
฿ 145.94 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | 38 | ||
฿ 181.91 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | 50 | ||
฿ 200.66 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | 65 | ||
฿ 221.22 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | 75 | ||
฿ 241.78 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | 100 | ||
฿ 292.57 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | 125 | ||
฿ 333.69 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | 150 | ||
฿ 395.98 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3 / 4B (20 A) | 200 | ||
฿ 189.17 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | 42 | ||
฿ 207.31 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | 50 | ||
฿ 235.13 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | 65 | ||
฿ 316.45 ฿ 138.00 | PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | 75 | ||
฿ 294.99 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | 100 | ||
฿ 352.44 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | 125 | ||
฿ 395.98 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | 150 | ||
฿ 473.98 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1B (25 A) | 200 | ||
฿ 241.78 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | 50 | ||
฿ 352.44 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | 75 | ||
฿ 423.19 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | 100 | ||
฿ 524.78 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | 125 | ||
฿ 584.04 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | 150 | ||
฿ 758.80 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 4B (32 A) | 200 | ||
฿ 264.76 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | 50 | ||
฿ 409.89 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | 75 | ||
฿ 496.96 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | 100 | ||
฿ 607.02 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | 125 | ||
฿ 671.72 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | 150 | ||
฿ 871.25 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 1 1 / 2B (40 A) | 200 | ||
฿ 354.25 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2B (50 A) | 58 | ||
฿ 496.96 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2B (50 A) | 75 | ||
฿ 597.95 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2B (50 A) | 100 | ||
฿ 743.08 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2B (50 A) | 125 | ||
฿ 871.25 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2B (50 A) | 150 | ||
฿ 1,064.23 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2B (50 A) | 200 | ||
฿ 655.40 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 2 1 / 2B (65 A) | 70 | ||
฿ 864.02 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด คู่ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | 3B (80 A) | 78 | ||
฿ 110.24 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด เดียว | สกรู ท่อเหล็ก | 1 / 8B (6 A) | 24 | ||
฿ 110.98 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด เดียว | สกรู ท่อเหล็ก | 1 / 4B (8 A) | 26 | ||
฿ 111.72 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด เดียว | สกรู ท่อเหล็ก | 3 / 8B (10 A) | 28 | ||
฿ 131.18 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด เดียว | สกรู ท่อเหล็ก | 1 / 2B (15 A) | 34 | ||
฿ 147.71 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด เดียว | สกรู ท่อเหล็ก | 3 / 4B (20 A) | 38 | ||
฿ 189.17 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด เดียว | สกรู ท่อเหล็ก | 1B (25 A) | 42 | ||
฿ 241.78 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด เดียว | สกรู ท่อเหล็ก | 1 1 / 4B (32 A) | 50 | ||
฿ 264.76 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด เดียว | สกรู ท่อเหล็ก | 1 1 / 2B (40 A) | 50 | ||
฿ 354.25 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด เดียว | สกรู ท่อเหล็ก | 2B (50 A) | 58 | ||
฿ 655.40 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด เดียว | สกรู ท่อเหล็ก | 2 1 / 2B (65 A) | 70 | ||
฿ 864.02 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | [หัวฉีด] หัวฉีด เดียว | สกรู ท่อเหล็ก | 3B (80 A) | 78 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: -20 ถึง 40 ℃)(MPa) | 2 |
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 100 ℃)(MPa) | 1.65 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทก (อุณหภูมิ: 150 ℃)(MPa) | 1.5 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 200 ℃)(MPa) | 1.4 |
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 220 ℃)(MPa) | 1.35 | สเปค | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง