(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วิธีการที่ไม่เหมือนใครของ ผู้ผลิต ทำให้เกิด ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ยอดเยี่ยมด้วยการ การออกแบบ กะทัดรัด
รหัสสินค้า |
---|
EX-450JIS-XO |
EX-500ISO-XO |
EX-550JIS-XO |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | FGI VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | JIS | 450 | ||
฿ 100.00 | FGI VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | ISO | 500 | ||
฿ 100.00 | FGI VALVE | 1 ชิ้น | ขอราคา | JIS | 550 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วาล์วสุญญากาศ | การใช้งาน | ปฏิบัติการ วัตถุ เดียว | ทิศทางการติดตั้ง | โดยตรง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการสลับ | ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | หน้าแปลน | ปริมาณการรั่วไหล(Pa · m3 / s) | 1.0 x 10 -9 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง