1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อเข้ามุม ซีรี่ส์ M6

ข้อต่อเข้ามุม ซีรี่ส์ M6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 217.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุโครงสร้าง สำหรับ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มี สเปค เหล็กยึด เดี่ยว โบลท์ อุปกรณ์เสริม BCS-06-15-BK (3 ชิ้น) รวมเป็นอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม เฟรม รองรับการใช้งาน คือ AFSC-3030-6 และ AFSR-3030-6 [การใช้งาน] M6 มาตรฐาน เชื่อม 3 เฟรม ที่มุมและใช้สำหรับฝาครอบนิรภัย ฯลฯ

รหัสสินค้า
CJR-3030-6
CJT-3030-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเฟรม บังคับ

฿ 217.24

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10AFSR-3030-6

฿ 217.24

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10AFSC-3030-6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีย์การรีดขึ้นรูป NIC autotec M6 ซีรี่ส์ วัสดุ Aluminum Die-casting + โพลีเอไมด์ กระบวนการเตรียมผิว เคลือบสี
สเปค เฉพาะฉากยึด