(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุโครงสร้าง สำหรับ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มี สเปค ของ เหล็กยึด เดี่ยวและอุปกรณ์เสริม (คลองเลื่อย ยึดชิ้นส่วน) M8 มาตรฐาน สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ภายใน ขนาดภายนอก เฟรม ได้
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | วัสดุ | A6063S-T5(205) | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว Alumite / เคลือบผิวใส |
---|---|---|---|---|---|
สี | เงิน | ความยาว(มิลลิเมตร) | 40 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 15 | องค์ประกอบที่แนบมา | CS-08-18 (หนึ่ง), ECCS-08-28 (สอง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง