1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อปลาย AE-2040-4

ข้อต่อปลาย AE-2040-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 373.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุโครงสร้าง สำหรับ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มี สเปค ของ เหล็กยึด เดี่ยวและอุปกรณ์เสริม (คลองเลื่อย ยึดชิ้นส่วน) M4 มาตรฐาน สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ภายใน ขนาดภายนอก เฟรม ได้

รหัสสินค้า
AE-2040-4SALE
AE-2040-4-BNH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค

฿ 373.97

฿ 201.01

BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เฉพาะฉากยึด

฿ 401.25

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุดสกรู นัท

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีย์การรีดขึ้นรูป NIC autotec M4 ซีรี่ส์ วัสดุ A6063S-T5(205) กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว Alumite / เคลือบผิวใส
สี เงิน ความยาว(มิลลิเมตร) 40 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 20
ความหนา(มิลลิเมตร) 10 องค์ประกอบที่แนบมา CS-04-10 (สอง), ECCS-04-16 (สี่)