1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นยึด ซีรี่ส์ M6 ABJF (สล็อตกว้าง 60 มม.)

แผ่นยึด ซีรี่ส์ M6 ABJF (สล็อตกว้าง 60 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 191.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] เหล็กยึด แบน ซีรีส์ M6 ความกว้างของร่อง 60 มม. พร้อม กระบวนการเตรียมผิว ด้วย กระบวนการอโนไดซิ่ง และ การเคลือบผิว ใส 2 ประเภท: เหล็กยึด เดี่ยวและ คลองเลื่อย ชิ้นส่วนยึด

รหัสสินค้า
ABJF-6030-6SALE
ABJF-6030-6-BNH
ABJF-6030-6-BNHS
ABJF-6030-6-CNH
ABJF-6030-6-CNHS
ABJF-6060-6
ABJF-6060-6-BNH
ABJF-6060-6-BNHS
ABJF-6060-6-CNH
ABJF-6060-6-CNHS
ABJF-6090-6SALE
ABJF-6090-6-BNH
ABJF-6090-6-BNHS
ABJF-6090-6-CNH
ABJF-6090-6-CNHS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ชนิดสกรู สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย

฿ 191.25

฿ 115.21

BRACKET JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เฉพาะฉากยึด30--

฿ 355.94

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุดสกรู นัท30Upset โบลท์เหล็กกล้า

฿ 410.05

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุดสกรู นัท30Upset โบลท์สแตนเลส

฿ 374.78

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุดสกรู นัท30ชุดสกรู นัทเหล็กกล้า

฿ 328.06

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ชุดสกรู นัท30ชุดสกรู นัทสแตนเลส

฿ 239.07

BRACKET JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เฉพาะฉากยึด60--

฿ 453.40

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุดสกรู นัท60Upset โบลท์เหล็กกล้า

฿ 561.04

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุดสกรู นัท60Upset โบลท์สแตนเลส

฿ 490.49

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุดสกรู นัท60ชุดสกรู นัทเหล็กกล้า

฿ 483.02

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ชุดสกรู นัท60ชุดสกรู นัทสแตนเลส

฿ 286.88

฿ 205.72

BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เฉพาะฉากยึด90--

฿ 550.87

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุดสกรู นัท90Upset โบลท์เหล็กกล้า

฿ 710.97

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุดสกรู นัท90Upset โบลท์สแตนเลส

฿ 606.80

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ชุดสกรู นัท90ชุดสกรู นัทเหล็กกล้า

฿ 638.15

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ชุดสกรู นัท90ชุดสกรู นัทสแตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีย์การรีดขึ้นรูป NIC autotec M6 ซีรี่ส์ วัสดุ A6N01S-T5 กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว Alumite / เคลือบผิวใส