(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] เหล็กยึด แบน ซีรีส์ M8 ความกว้างของร่อง 40 มม. พร้อม กระบวนการเตรียมผิว ด้วย กระบวนการอโนไดซิ่ง และ การเคลือบผิว ใส 2 ประเภท: เหล็กยึด เดี่ยวและ คลองเลื่อย ชิ้นส่วนยึด
รหัสสินค้า |
---|
ABJF-4040-8 |
ABJF-4040-8-BNH |
ABJF-4040-8-BNHS |
ABJF-4040-8-CNH |
ABJF-4040-8-CNHS |
ABJF-4080-8 |
ABJF-4080-8-BNH |
ABJF-4080-8-CNH |
ABJF-4080-8-CNHS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 191.25 ฿ 114.81 | BRACKET JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เฉพาะฉากยึด | 40 | - | - | ||
฿ 288.31 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 40 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 346.05 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 40 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 321.12 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 40 | ชุดสกรู นัท | เหล็กกล้า | ||
฿ 372.07 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 40 | ชุดสกรู นัท | สแตนเลส | ||
฿ 239.07 ฿ 143.51 | BRACKET JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เฉพาะฉากยึด | 80 | - | - | ||
฿ 403.09 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 80 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 470.52 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 80 | ชุดสกรู นัท | เหล็กกล้า | ||
฿ 573.02 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 80 | ชุดสกรู นัท | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | วัสดุ | A6N01S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว Alumite / เคลือบผิวใส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง