1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด ซีรี่ส์ M8 Heavy ABLRD-40-8

BRACKET JOINT

ฉากยึด ซีรี่ส์ M8 Heavy ABLRD-40-8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 203.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างวัสดุสำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
ABLRD-40-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค ชนิดสกรู สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย

฿ 203.92

BRACKET JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10เฉพาะฉากยึด--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ฉากยึด แบบแท็บ Series NIC autotec M8 ซีรี่ส์ ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 40
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ ร่องแบบ 1 แถว ตำแหน่ง แท็บ ไม่มี แท็บ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) มาตรฐาน
ความตั้งฉาก ไม่มี มาตรฐาน วัสดุ ตัวเครื่อง ADC-12 กระบวนการเตรียมผิว เคลือบสีเงิน
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABLRD-40-8 ในชุด ฉากยึด ซีรี่ส์ M8 Heavy ABLRD-40-8

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ABLRD-40-8-BNH
ABLRD-40-8-BNHS
ABLRD-40-8-CNH
ABLRD-40-8-CNHS
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค ชนิดสกรู สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย

฿ 371.62

1 ชิ้น 3 วัน 10ชุดสกรู นัทUpset โบลท์เหล็กกล้า

฿ 456.88

1 ชิ้น 3 วัน 10ชุดสกรู นัทUpset โบลท์สแตนเลส

฿ 406.39

1 ชิ้น 3 วัน 10ชุดสกรู นัทสกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรองเหล็กกล้า

฿ 483.50

1 ชิ้น 3 วัน 10ชุดสกรู นัทสกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรองสแตนเลส