1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อตาย

NIQ CASTER FOR ALMINUM FLAME

ล้อตาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,350.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม [วัสดุ] ล้อ: ยางยูรีเทน,ชิ้นส่วนอยู่กับที่: SS400 [น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ / 1 ชิ้น] 1,020 N

รหัสสินค้า
C-100F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,350.12

NIQ CASTER FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกล้อ วัสดุ ยางยูรีเทน, SS400 กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) 1020 ซีรีส์ที่ใช้งานได้ M6/M8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-100F ในชุด ล้อตาย